Jetzt herunterladen und testen
Erfahren Sie, wie der Connext© Server nach ihren genauen Vorgaben konfiguriert werden kann und so durch hervorragende Datenkonnektivität und -verwaltung Zeit und Kosten spart.
Connext© ist ein OPC UA Server, E/A-Datenserver, Gateway, IIoT-Konnektivitätsmodul und bildet das Fundament für industrielle Steuerungs- und Gebäudemanagementsysteme. Der Server unterstützt eine Vielzahl erweiterter Funktionen, wie Netzwerk-Gateways, Historians und Datenlogger, Redundanz- und Client-IIoT-Protokolle und sorgt gleichzeitig für maximale Sicherheit und Leistung.
Connext© bedeutet uneingeschränkte Konnektivität über Plattformen und Systeme der Industrie 4.0 hinweg und erreicht damit jede Zielsetzung für die Erfassung, Publizierung und Aufzeichnung von Daten.
Connext© liefert das volle Potenzial des OPC-UA-Servermodells:
Connext© unterstützt die Daten- und Alarmspezifikationen der OPC Foundation für Server.
Passen Sie Ihre Protokolle an und fügen Sie Treiber aus der Connext©-Bibliothek hinzu.
Der OPC UA Server unterstützt den automatischen Import und die schnelle Konfiguration von Protokollen.
Die modulare Lizenzpolitik von Connext© passt sich an die erforderliche Anzahl von Tags an.
Connext© bietet eine Datenanbindung, die Datenimport und Verbindung eines Tags in verschiedene Protokolle, die Optimierung von Sammelprozessen sowie die Einsparung von Zeit und Betriebskosten ermöglicht. Jedes Feldgerät kann mit SCADA-, Anlagenanalyse- und ERP-Systemen kommunizieren.
Jedes Server-Tag in einer Multi Drive-Konfiguration kann gleichzeitig mit unterschiedlichen Kommunikationsprotokollen verbunden werden. Über Protokolle des Internets der Dinge (Internet 4.0, IoT) können die vor Ort eingelesenen Daten direkt an entfernte Systeme oder an Datenerfassungsplattformen in der Cloud (Emerson Cloud.-Databoom-) angeschlossen werden.
Der Connext© Server bietet die Option, den Historian zum Aufzeichnen von Daten in relationalen Datenbanken (SQL Server wird als Standard verwendet) oder in der Cloud (SQL Azure) zu verwenden. Durch Unterstützung des OPC UA Zugriffs auf Verlaufsdaten kann Connext© als Datenerfassungssystem arbeiten, um historische Daten bereitzustellen.
Der Connext© Server bietet eine optionale Alarmkonfiguration, mit der Alarme und Bedingungen in OPC UA Clients nach Bedarf festgelegt und verwaltet werden können.
Connext© ist an Ihre speziellen Konnektivitätsanforderungen anpassbar, ermöglicht Ihnen die bedarfsgerechte Verwaltung Ihrer Anwendungen und Lizenzen und bietet Kosteneinsparungen durch effizienteres Management.
Connext© kann alle Ansprüche an Echtzeit-Konnektivität erfüllen und die begrenzten Möglichkeiten von herkömmlichen OPC-UA-Servern übertreffen.
Connext© unterstützt Hot Backup und stellt damit sicher, dass Datenserver-Arrays die maximale Verfügbarkeit von Verbindungen und Archiven bieten.
Connext© kann in Movicon.NeXT SCADA/HMI-Systeme integriert werden und deren überlegene Konnektivität nutzen.
Lizenzpolitik für Connext OPC UA Server
Der Connext© Server bietet eine einfache, modulare und flexible Lizenzpolitik, die an Ihre speziellen Anwendungsanforderungen angepasst werden kann.
Das Lizenzmodell von Connext© basiert auf der Anzahl der mit dem Feld ausgetauschten Tags und enthält optionale Funktionen, die je nach Bedarf erworben werden können.
Das modulare Lizenzschema für Connext© Server
Der Konfigurator (Editor) ist in Connext© integriert und kann zur Erstellung von beliebigen Datenerfassungsprojekten verwendet werden. Hierfür ist nur eine einmalige Konfigurator-Runtime-Lizenz erforderlich, deren Größe von der Projektdatenmenge abhängt.
Die Connext©-Lizenzen sind modular und basieren auf der Anzahl der im Projekt deklarierten und mit dem Feld ausgetauschten Tags.
„Tag“ unter Lizenzbedingungen bezeichnet jede Variable, die in Bit, Byte, Word, Float und Double/Long 64 bit mit dem Feld verbunden ist, auch wenn sie als Array oder Strukturelement definiert ist. Auf einzelne Bits der Byte-, Word- und anderer Variablentypen kann verwiesen werden.
Hinweis: Jedes Mitglied in den Struktur- und Array-Variablentypen zählt als ein Tag.
Hinweis: Interne Tags (solche, die nicht mit dem Feld verbunden sind) werden nicht gezählt.
Lizenzen bieten zusätzliche optionale Funktionen:
Basislizenzen bieten Konnektivität mit RTU Modbus- und TCP-Treibern, wobei OPC UA-Konnektivität in jeder Lizenz enthalten ist. Die folgenden „E/A-Treiberpakete“ können nach Bedarf aktiviert werden: