Variable Frequenzantriebe (VFD)
Kompakt, einfach und zur Erfüllung vieler verschiedener Industrieanforderungen konzipiert
Die Emerson Produktfamilie der variablen Frequenzantriebe (VFD) optimiert Motordrehzahlen entsprechend des Leistungsbedarfs und minimiert dadurch die Energiekosten. Durch die „Plug in and Drive“-Funktionalität können diese Vorteile einfacher als je zuvor realisiert werden. VFDs erhöhen die Leistung und Verfügbarkeit des gesamten Systems, ohne dass eine komplexe Konfiguration durch Bediener erforderlich ist. Dank der kompakten, langlebigen Komponenten und der standardmäßigen Schutzbeschichtung können diese robusten Antriebe auch außerhalb von normalen Schaltschränken und dadurch näher an der Maschine montiert werden, um schnelleren Zugriff zu ermöglichen.