Das Rosemount-Tankmesssystem gewährleistet genaue Füllstands-, Temperatur- und Druckmessungen für die Bestandskontrolle, die Ölbewegung und die Vermeidung von Überfüllungen. Das System ist für alle Arten von Tanks geeignet: unter Druck oder ohne Druck, mit festen oder schwimmenden Dächern. Zu den Anwendungen gehören Lagertanks für flüssige Massengüter in Tankterminals, Raffinerien, Luftfahrt-Treibstoffdepots, volle Lagertanks für Flüssiggase, petrochemische Industrie, Destillerien, Biokraftstoffanlagen, Pflanzenöldepots und viele mehr. Dank modernster Radar-Füllstandsmesstechnologie ist das System hochgenau und zuverlässig und benutzerfreundliche Software, die das Bestandsmanagement sowohl in der Messwarte als auch an anderen Standorten, wie z. B. der Zentrale des Unternehmens, verbessert. Weitere Vorteile:
- Zertifizierte Genauigkeit im eichamtlichen Verkehr
- Einhaltung von Sicherheitsnormen wie API 2350 und IEC 61511
- Vereinfachte Automatisierung und Erweiterung mit Wireless-Lösungen
- Emulationstechnologie zum einfachen Austausch alter Messgeräte anderer Hersteller