Füllstandsmessung für die Materiallagerung in der Speiseölproduktion
Füllstandsmessung für die Materiallagerung in der Speiseölproduktion
Sicherstellung ausreichender Bestandsmengen in Silos, um Ausfallzeiten während der Produktion zu reduzieren.
Genaue und zuverlässige Füllstandsmessung für die Speiseölproduktion
Rohstoffe für die Speiseölproduktion wie Bohnen und Samen werden in großen Silos gelagert, bevor sie verarbeitet werden. Eine präzise Füllstandsmessung ist entscheidend, um eine ausreichende Menge an Rohstoffen für die Produktion sicherzustellen.
Der Rosemount™ 5408 Füllstandsmessumformer mit berührungslosem Radar nutzt modernste Technologien und ein am Menschen ausgerichtetes Design, um präzise und zuverlässige Messungen bei Flüssigkeiten und Feststoffen zu ermöglichen. Durch Einsatz der 2-Leiter-FMCW- und Smart Echo Supervision-Technologien stellt der Rosemount 5408 ein Dauerecho bereit, das für maximale Radarsignalstärke sorgt und eine robustere und zuverlässige Messung liefert. Aufgrund seiner Bedienerfreundlichkeit an jedem Berührungspunkt führt der Rosemount 5408 den Anwender mit einer intuitiven Softwareschnittstelle durch Installation, Inbetriebnahme, Abnahmeprüfung und Wartung. Die leistungsstarke Onboard-Diagnosefunktion überwacht proaktiv den Zustand des Messumformers und warnt, wenn ein Problem auftritt. Mit Sicherheitszertifizierung nach IEC 61508 für SIL2-Anwendungen reduziert der Rosemount 5408:SIS das Kostenrisiko, erhöht die Effizienz und schützt Personen und Umwelt.
Mit der Smart Echo Supervision™ Technologie verfolgen berührungslose Rosemount Radarmessgeräte alle Echos, auch die von Obstruktionen in Gefäßen, und differenzieren sie vom Oberflächenecho des tatsächlichen Produkts. So ist sichergestellt, dass der tatsächliche Produktfüllstand zuverlässig und genau gemeldet wird.
Geringe Anlaufspannung von 12 VDC.
Immun gegen zeitweiligen Spannungsverlust.
Genauigkeit
Standard: ± 2 mm (± 0,08 in.) Ultra: ± 1 mm (± 0,04 in.)
Messreichweite
150 m (492 Fuß), 40 m (130 Fuß) für Rosemount 5408:SIS im Sicherheitsmodus
Betriebsdruck
-1 bis 100 bar (-15 bis 1.450 psi)
Bitte aktivieren Sie JavaScript für diese Webseite.
Land/Region und Sprache auswählen
Land/Region auswählen
Eine Sprache auswählen
Ein/mehrere Produkt(e) in Ihrem Warenkorb ist/sind im ausgewählten Land möglicherweise nicht verfügbar; es wird/sie werden beim Klicken auf die Schaltfläche „AUSWÄHLEN“ aus Ihrem Warenkorb entfernt. Bitte kontaktieren Sie uns, wenn Sie beim Erwerb dieses Produkts in einem anderen Land Hilfe benötigen.