Mischbehälter kommen häufig in vielen Industrieanwendungen zum Einsatz, zum Beispiel in der chemischen Industrie. Sowohl zum Mischen von Flüssigkeiten als auch von Feststoffen, oft unter Umgebungsbedingungen, aber manchmal bei erhöhter Temperatur, um die Auflösung zu verbessern. Normalerweise ist der Mischbehälter mit einem Rührwerk ausgestattet. Die Füllstandsmessung ist erforderlich, um Ergänzungen zu überwachen und zu kontrollieren und eine Überfüllung zu verhindern. Zu den Herausforderungen, die eine Mischung verschiedener Arten von Chemikalien mit sich führen kann, gehören korrosive Leiter, Kondensation, Schaum und die Gefahr der Ansammlung von Leitern bei viskosen oder klebrigen Inhalten. Zuverlässige Füllstandsmesstechnik ist der Schlüssel zu einem hohen Maß an Qualitätskontrolle und zuverlässiger Vermeidung von Überfüllung oder Unterfüllung/Trockenlauf.
Das neue Portfolio berührungsloses Radar von Emerson zusammen mit seinem Portfolio zur Grenzstandsüberwachung bietet ideale Lösungen, um den vielfältigen Anforderungen von Mischbehältern in der Branche gerecht zu werden.