Die Leitfähigkeit ist ein wichtiger Messwert für die Produktion von Batterie-Elektrolyten. Sie muss im korrekten Bereich liegen, um die Übertragung von Ionen zwischen der Anode und der Kathode sicherzustellen. Andernfalls funktioniert der Akku nicht entsprechend den vorgesehenen Spezifikationen. Diese Anwendung ist jedoch von starker Korrosion geprägt, was die Lebensdauer des Sensors erheblich vermindert. Der Rosemount 228 Leitfähigkeitssensor ist beständig gegenüber Chemikalien und eignet sich somit ideal für den Einsatz in stark korrosiven Umgebungen. Seine Langlebigkeit reduziert in hohem Maße die Ersatzteilkosten.