Corn wet milling is one of the most common methods used to process corn. pH measurements are made throughout the wet milling and starch conversion processes to control product quality, maximize product yield and minimize water consumption. The bulk of the water used for rinsing and washing usually needs pH adjustment to prevent altering the nominally acidic pH present during the various steps. pH measurements throughout the process can be challenging as corn solutions tend to plug the sensor reference junction, and high concentrations of non-conductive sugars and starches can diffuse through the reference junction and poison the sensor. The Rosemount™ 396P pH/ORP Sensor is a reliable solution in wet corn milling applications. The pH sensor's large area helical reference junction design resists coating and plugging while also providing sufficient protection of the reference electrode against being poisoned by the sugars and starches.
Der Rosemount 1058 Zweikanal-Messumformer sorgt in einer Vielzahl von industriellen, kommunalen und gewerblichen Anwendungen für zuverlässige Flüssigkeitsanalysemessungen. Es handelt sich um einen Vier-Leiter-Analysator, der eine Multiparameter-Flüssigkeitsanalyse für digitale und analoge Sensoren bietet, mit Eingängen für pH/ORP-, ISE-, Durchfluss-, Leitfähigkeitssensoren (conduktiv und induktiv), Trübungssensoren und amperometrischen Sensoren (gelöster Sauerstoff, Chlor und Ozon).
Der Rosemount 1056 Messumformer kann als Ein- oder Zweikanalgerät betrieben werden, bei freier Wahl der Messmethode. Dies reduziert die Kosten und spart Platz im Schaltschrank. Dieser Multiparameter-Messumformer für die Flüssigkeitsanalyse verfügt über eine Vielzahl von Messmethoden, darunter Differenzialleitfähigkeit, Doppelmessungen von Sauerstoff und viele andere Kombinationen, mit denen die meisten industriellen, gewerblichen und kommunalen Anwendungen abgedeckt werden können. Dank des modularen Aufbaus des Messumformers können Signaleingangsplatinen vor Ort ausgetauscht werden, so dass Konfigurationsänderungen problemlos durchführbar sind.