Wenn eine Anwendung bei Druckwerten unterhalb des atmosphärischen Drucks (1.013 mbar [1 bar-a]) arbeitet, muss das richtige Druckmittlersystem spezifiziert und korrekt montiert werden, um den Füllstand genau und zuverlässig zu messen. Andernfalls kann es zu einer Drift des Ausgangssignals oder einem kompletten Ausfall des Druckmesssystems kommen.