Informationen über die Flammendetektionstechnologie

Informationen über die Flammendetektionstechnologie

Auswahl der richtigen Produkte für Ihre Anforderungen an die Überwachung entzündlicher Stoffe.

Electromagnetic-Spectrum

Prinzipien der Flammendetektion

Abhängig von der Brennstoffquelle senden Flammen elektromagnetische Strahlung mit den Wellenlängen des Infrarotbereichs (IR), des sichtbaren Lichts und des ultravioletten Bereichs (UV) aus. Da einige Flammen für das menschliche Auge unsichtbar sind, werden in modernen Flammendetektoren zur Erkennung von Flammen optische Technologien eingesetzt. Die entwickelten optischen Flammensensortechnologien verwenden UV-, UV/IR- und Multispektrum-Infrarotstrahlen, um Flammen unterschiedlicher Brennstoffquellen zu erkennen. Diese Flammendetektionssysteme basieren auf der Erkennung – mittels Sichtlinie – der in Spektralbändern ausgesendeten Strahlung, um zu bestimmen, ob es sich tatsächlich um eine Flamme handelt.

Hier erfahren Sie mehr ...
Klicken Sie hier, um mit dem Lesen fortzufahren. Prinzipien der Flammendetektion

Verhaltenskriterien

Kraftstofftypen

Überlegen Sie, ob die potenzielle Flamme, die Sie erkennen möchten, auf Kohlenwasserstoff basiert oder anorganisch ist. Bei Kohlenwasserstoffflammen werden durch eine Kombination aus Methan und Sauerstoff Kohlendioxid und Wasser erzeugt. Diese Art von Feuer erzeugt einen UV-Signalmesswert bei 0,2 Mikron und einen IR-Signalmesswert bei 2,7 Mikron und 4,5 Mikron. Wasserstoffflammen erzeugen nur Wassermoleküle. Deshalb sehen wir nicht den gleichen CO2-Spitzenwert, der bekannterweise eine Kohlenwasserstoffflamme erzeugen kann.

Fehlalarm-Unterdrückung

Umweltbedingungen, wie z. B. Sonnenlicht, Blitzschläge, heiße Objekte und andere Quellen, die keine Flammen umfassen, können Fehlalarme auslösen. Es ist äußerst wichtig, dass der Flammendetektor zwischen einem tatsächlichen Feuer und einer falschen Strahlenquelle unterscheiden kann.

Erkennungsbereich

Technologien für die Flammenerkennung erkennen wirksam eine Flamme aus unterschiedlichen Entfernungen. Es ist wichtig, einen Detektor einzusetzen, der innerhalb Ihres erforderlichen Erkennungsbereichs arbeitet.

Sichtfeld

Optische Flammendetektoren werden mit einem „Sichtfeld“-Bereich geliefert, welcher dem Objektiv einer Kamera gleicht. Unter Berücksichtigung des Sichtfeld-Bereichs kann bestimmt werden, wie viele Detektoren benötigt werden, um eine Installation oder einen spezifischen Bereich innerhalb der Installation abzudecken.

PROD-Flame-Detectors

Optical Flame Detection for the Process Industry

Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
 
1x
    • Chapters
    • descriptions off, selected
    • subtitles off, selected
      Bitte aktivieren Sie JavaScript für diese Webseite.