Ein Leitsystem zur Prozesserfassung ist ein integriertes System, das aus Hardware- und Softwarekomponenten besteht, die für die Überwachung und Regulierung von komplexen Industrieprozessen konfiguriert sind.
Der Zweck des Systems besteht darin, den Durchfluss des Produktes über eine Messleitung zu steuern und zu berechnen sowie den Zugriff auf wichtige Daten zu rationalisieren. Dadurch können Bediener Prozessbedingungen überwachen und Steuerbefehle an die mit dem Feld verbundenen Geräte senden. Beispielsweise muss ein System, das für Durchflussmessungen konzipiert wurde, in der Lage sein, Schwankungen in der Messung schnell zu erkennen und bezüglich der Prozessstörung Intelligenz bereitzustellen, um zu einer schnelleren Lösung beizutragen.
Hier erfahren Sie mehr ...
Klicken Sie hier, um mit dem Lesen fortzufahren. Leitsysteme zur Fernüberwachung