Micro Motion Coriolis Durchflussmesssysteme

Micro Motion Coriolis Durchflussmesssysteme

Vertrauen Sie unseren branchenführenden Coriolis Durchflussmessgeräten, die für beispiellose Leistung und Zuverlässigkeit stehen.

Micro Motion Elite Coriolis Durchflussmesssysteme

Funktionsprinzipien des Coriolis Durchflussmesssystems

Der Betrieb der Coriolis Durchflussmesssysteme basiert im Grunde auf den Prinzipien der Bewegungsmechanik. Wenn Flüssigkeit durch ein vibrierendes Rohr fließt, wird sie schneller, wenn sie sich auf den Spitzenamplitudenwert zubewegt. Umgekehrt dazu bewegt sich die sich verlangsamende Flüssigkeit vom Spitzenamplitudenwert weg, wenn sie das Rohr verlässt. Das Ergebnis ist eine Drehreaktion des Durchflussrohrs während des Durchflusses, wenn es jeden Vibrationszyklus durchläuft.

Produkte anzeigen
Hier erfahren Sie mehr ...
Klicken Sie hier, um mit dem Lesen fortzufahren. Funktionsprinzipien des Coriolis Durchflussmesssystems

Funktionsweise

Wichtigkeit

Ein Coriolis Durchflussmesssystem basiert auf den Prinzipien der Bewegungsmechanik. Wenn das Prozessmedium in den Sensor eintritt, wird es geteilt. Während des Betriebs erregt die Antriebsspule die Messrohre, gegensätzlich in ihrer Eigenfrequenz zu schwingen. Die von jeder Aufnehmerspule generierte Spannung erzeugt eine Sinuswelle, während die Messrohre schwingen. Dies zeigt die Bewegung eines Messrohrs im Verhältnis zum anderen an. Die Zeitverzögerung zwischen den zwei Sinuswellen wird als Delta-T bezeichnet und ist direkt proportional zum Massedurchfluss.

Messbereich

Coriolis Durchflussmessgeräte sind in einer Mehrzahl von Durchflussmessanwendungen äußerst wichtig. Diese Messgeräte bieten ein großes Angebot an Nennweiten, Durchflussgenauigkeit und ein großes Messspannenverhältnis und unterstützen viele Branchen. Sie können den Durchfluss von ein paar Gramm pro Stunde bis zu 120 000 lb/Minute messen. Coriolis-Messgeräte haben aufgrund der linearen Art des während der Durchflussmessung generierten Signals einen großen, dynamischen Messbereich.

Anwendungen

Coriolis Durchflussmessgeräte werden in einem großen Spektrum von wichtigen, anspruchsvollen Anwendungen in Branchen eingesetzt, welche Öl und Gas, Wasser und Abwasser, Kraftwerke, Chemie, Lebensmittel und Getränke und Biowissenschaften umfassen.

Einige gebräuchliche Anwendungen für Coriolis Durchflussmessgeräte sind:

• Anwendungen mit geringen bis hohen Durchflussraten

• Eichamtlicher Verkehr

• Herausfordernde Flüssigkeits-, Gas- und Schlammanwendungen

Weiblicher Produktionsanlagen-Mitarbeiter

Automatisierungsexperten-Blog

Lesen Sie unseren Blog, um mehr über Durchflusslösungen für Ihre anspruchsvollsten Prozessanwendungen zu erfahren.

Hier erfahren Sie mehr
Bitte aktivieren Sie JavaScript für diese Webseite.