Informationen zur Erdgaschromatographie
Emersons Chromatographen eignen sich für den Einsatz im eichamtlichen Verkehr und bei C9+ Analysen mit Taupunktberechnung von Kohlenwasserstoffen
Die Rosemount Erdgaschromatographen von Emerson sind für Anwendungen geeignet, bei denen kritische Gasmessungen erforderlich sind. Emerson gibt den Industriestandard für Gaschromatographie und Erdgasanalyse vor. Unser Portfolio umfasst die Analyse von C6+ BTU/CV für den eichamtlichen Verkehr bis zu komplexeren C9+ Analysen mit Taupunktberechnung von Kohlenwasserstoffen, Kontaminierungsspurenmessung (einschließlich C6+ mit H2S) zum Korrosionsschutz von Pipelines, Produktqualität von LNG oder NGLs und andere anwendungsspezifische Lösungen.
Die Rosemount Gas-Chromatographen (GC) von Emerson verfügen über die benutzerfreundliche MON Software, die Anwendern die einfache Konfiguration, Bedienung und Verwaltung des Analysators am Gerät oder aus der Ferne ermöglichen. Sie Software bietet auch Analysen und bessere Einblicke in den Prozess und die Leistungsmerkmale des GC. Zu den zahlreichen Funktionen der MON Software gehören die Möglichkeit zur Kommunikation über das Unternehmensnetzwerk, das sichere Speichern wichtiger Daten und die Erzeugung detaillierter Berichte mit folgendem Inhalt:
Jeder Gas-Chromatograph ist nur so gut wie die Qualität der Probe, die er misst. Deshalb wird jedes Probenentnahmesystem für Emerson Gas-Chromatographen speziell auf die jeweiligen Anforderungen der Anwendung maßgeschneidert. Allgemeine Leistungsmerkmale:
Die sechs oder zehn Wegeventile, die in einem Rosemount Gas-Chromatograph von Emerson eingesetzt werden, bieten aufgrund der einzigartigen, doppelseitigen Membranbetätigung, die ohne Federn, O-Ringe und Schmierung auskommt, eine außergewöhnliche Langlebigkeit und einen geringen Wartungsaufwand. Minimale Bewegungen der internen Komponenten im Ventil tragen zur schnellen Betätigung bei, was ideal für Anwendungen ist, bei denen mikrogepackte und Kapillarsäulen eingesetzt werden. Weitere Konstruktionsmerkmale:
Ob Sie mehrere Prozessgas-Chromatographen in der Anlage miteinander verbinden oder einfach nur einen einzelnen Analysator an das dezentrale Prozessleitsystem anbinden möchten – die Rosemount Gaschromatographen von Emerson können für die Handhabung der meisten Kommunikationsszenarien konfiguriert werden. Dazu gehören: