Prozessmedium

Identifizierung von Korrosionsänderungen in Echtzeit innerhalb des Prozessmediums

Die herkömmliche Korrosionsüberwachung basiert auf Sensoren, die über einen Zugangsanschluss in das Rohr oder den Behälter eingebaut werden. Die Anwendungsbereiche sind vielseitig. Eine der häufigsten Anwendungen ist die Überwachung und Kontrolle der Effizienz von Korrosionshemmern in Kohlenstoffstahlrohren. 

Das Inline-Korrosionsüberwachungssystem besteht aus einer Sonde oder einem Coupon, einem kabelgebundenen oder kabellosen Messumformer und Zugangsfittings. Für Hochdrucksysteme bietet Emerson hydraulische und mechanische Lösungen an. 

Erweiterte Lösungen finden
Hier erfahren Sie mehr ...
Klicken Sie hier, um mit dem Lesen fortzufahren. Identifizierung von Korrosionsänderungen in Echtzeit innerhalb des Prozessmediums

Typische Anwendungen

Maximale Betriebsleistung

Steigern Sie Ihre Rentabilität durch die Verarbeitung kostengünstigeren Rohöls und die Überwachung hoher Korrosionsrisiken, verlängern Sie die Betriebszeit und optimieren Sie die Vorausplanung von Wartung und Durchlaufzeit mithilfe von Echtzeitdaten. Kontrolle und Überprüfung der Korrosionsminderung durch chemische Injektion und Frühwarnung vor Korrosionsereignissen.

Die Kombination von schnell ansprechenden intrusiven Sonden mit einer nichtintrusiven Wanddickenüberwachung bietet die beste Lösung für allgemeine und lokale Korrosion.

Maximale Betriebsleistung

Erhöhen Sie die Anlagensicherheit durch frühzeitige Korrosionserkennung und vermeiden Sie somit Leckagen. Erhöhen Sie die Anlagensicherheit durch kontinuierliche Überwachung und mindern Sie Korrosionsvorgänge durch chemische Injektion. Erhöhen Sie die Betriebszeit mit einer besseren geplanten Wartung und verlängern Sie die Lebensdauer der Ausrüstung durch Korrosionsmanagement. 

Für diese Anwendung sind Korrosionsmessumformer (kabelgebunden oder kabellos) mit elektrischen Widerstands- bzw. Linearpolarisationswiderstandssonden zu empfehlen.

Korrosionsüberwachung für FPSO und Schiffe

Sichern Sie den Projekterfolg und optimieren Sie die Leistungsmerkmale über die gesamte Lebensdauer Ihrer FPSO.

Emerson liefert Ihnen die Technologie, den Service und das Fachwissen, was Sie benötigen, um Ihre Betriebsabläufe auf sichere Weise zu optimieren und die Produktion zu maximieren sowie gleichzeitig Ihre Ressourcen auf schwimmenden Produktions-, Lager- und Verladeeinrichtungen und Schiffen so effizient wie möglich zu nutzen. 

Die empfohlene Ausrüstung für Ihre FPSO-Korrosionsüberwachung umfasst Coupons, elektrische Widerstands- und Linearpolarisationswiderstandssonden

Maximale Betriebsleistung

Erhöhen Sie die Anlagensicherheit durch frühzeitige Korrosionserkennung und vermeiden Sie somit Leckagen. Erhöhen Sie die Anlagensicherheit durch kontinuierliche Überwachung und mindern Sie Korrosionsvorgänge durch Molchen und chemische Injektion. Verlängerte Betriebszeit, optimierte Wartungsplanung und erhöhte Lebensdauer der Ausrüstung dank Korrosionsmanagement. 

Für diese Anwendung sind Korrosionsmessumformer (kabelgebunden, kabellos oder eigenständig) mit elektrischen Widerstandssonden zu empfehlen.

Medien und Fallstudien

Mike Boudreaux explains how the PlantwebTM Insight Inline Corrosion application helps customers solve challenges, like monitoring the corrosivity of their fluids.

Mitigate the effects of corrosion and erosion with Emerson's full range of complementary, best-in-class monitoring technologies that adapt to various applications in your plant

Your corrosion and erosion challenges are specific to your plant and industry. At Emerson we have the expertise and technologies to help you detect both the risks and the impact of erosion and corrosion in your facility.

Werkzeuge

Bitte aktivieren Sie JavaScript für diese Webseite.