ind-rmt-paine-space_and_satellite-h003

Messlösungen für Weltraum und Satelliten

Lösungen für zuverlässige, hochpräzise Überwachung und Messung für einige der technologisch fortschrittlichsten Programme, die jemals aufgestellt wurden.

Leistung und Zuverlässigkeit, Griff nach den Sternen

Konzipiert für dauerhaft höchste Leistung in den extremsten Start-, Umlauf- und Weltraumumgebungen. Wir bieten Messlösungen für die Raumfahrtindustrie basierend auf jahrzehntelanger Shuttle-, Satelliten- und Flugdesignerfahrung, speziell auf Ihre individuellen Anforderungen abgestimmt, durch Bereitstellung der erforderlichen bewährten Komponenten, Werkstoffe und Prüfverfahren, die für den Erfolg ihres Einsatzes entscheidend sind. Wir bieten Messlösungen für die Raumfahrtindustrie basierend auf jahrzehntelanger Shuttle-, Satelliten- und Flugdesignerfahrung, speziell auf Ihre individuellen Anforderungen abgestimmt, durch Bereitstellung der erforderlichen bewährten Komponenten, Werkstoffe und Prüfverfahren, die für den Erfolg ihres Einsatzes entscheidend sind.

Hier erfahren Sie mehr ...
Klicken Sie hier, um mit dem Lesen fortzufahren. Leistung und Zuverlässigkeit, Griff nach den Sternen

Anwendungen für Weltraum und Satelliten

Weltraum

Die Paine™ Sensoren von Emerson haben mit Voyager ihren Platz in den entferntesten Regionen des Weltalls gefunden und unterstützen so viele kommerzielle Weltraummissionen auf ihrem Hin- und Rückweg. Von kundenspezifischen Sensoren zur Unterstützung von Antriebsüberwachung, Weltraumsonden-Servoventilen, der Kontrolle von Steuerflächenaktoren und Umlaufmanöver bis hin zur Raumstation, unterstützt Emerson die Konstrukteure bei ihrem Griff nach den Sternen.

Kontaktieren Sie uns für den Support individueller Lösungen

Anwendungsbereiche:

  • Steuerraketentreibstoffdruck
  • Treibstoffdruck und -temperatur
  • Treibstofftankmessung
  • Steuerung der Bedienung von Steuerflächenaktoren
  • Treibstofftemperatur
  • Manipulatorarm-Steuerung
  • Steuerungen für ROV-Manövrieren

Lösungen:

  • Bewährt für Start- und Orbitumgebung
  • EEE INST‐002/MSFCSTD‐ 3012 Level 1 und 2 Komponenten
  • Strahlungsfest
  • Kompakt, geringe Masse
  • Sekundärgehäuse

Satelliten

Von anspruchsvollen Trägerraketeneinstellungen auf einer epischen Reise zum Jupiter bis hin zur Unterstützung des ständig wachsenden globalen Netzwerks aus Satelliten werden Paine™ Sensoren von Emerson als erfahrene, bewährte Grundlage für Ingenieure eingesetzt, um neue konfigurierbare Sensoren für ihre auftragsentscheidenden Messungen zu entwickeln.

Kontaktieren Sie uns für den Support individueller Lösungen

Anwendungsbereiche:

  • Steuerraketentreibstoffdruck
  • Treibstoffdruck und -temperatur

Lösungen:

  • Bewährt für Start- und Orbitumgebung
  • EEE INST‐002/MSFCSTD‐ 3012 Level 1 und 2 Komponenten
  • Strahlungsfest
  • Kompakt, geringe Masse
  • Sekundärgehäuse

Empfohlene Produkte für Weltraum und Satelliten



Bitte aktivieren Sie JavaScript für diese Webseite.