Rosemount™ X-well™ Technologie
Die Rosemount X-well Technologie ermöglicht präzise Messungen der Prozesstemperatur ohne die Komplexität von Schutzrohren.
Die Rosemount X-well Technologie ist eine Komplettlösung für die Messung der Prozesstemperatur, die präzise Prozesstemperaturdaten liefert und keine Schutzrohre oder Prozessanschlüsse erfordert. Diese Lösung verwendet zur präzisen Messung der internen Prozesstemperatur einen Oberflächentemperatursensor und einen Wärmeleitfähigkeitsalgorithmus, der Leitfähigkeitseigenschaften der Temperaturmesseinheit und -rohrleitungen berücksichtigt. Darüber hinaus vereinfacht die Lösung die Spezifizierung, Installation und Wartung von Messpunkten und eliminiert mögliche Leckagestellen.
|
|
Die Rosemount X-well Technologie misst die Umgebungstemperatur (T1) und die Rohroberflächentemperatur (T2), um die Prozesstemperatur (T3) über einen Wärmeleitfähigkeitsalgorithmus zu berechnen. Diese Berechnung berücksichtigt die Wärmeleiteigenschaften der Baugruppe und der Rohrleitung, um zuverlässige und präzise Messungen der Prozesstemperatur bereitzustellen, deren Genauigkeit der von Messungen mit herkömmlichen Schutzrohren ähnelt.
Senken Sie Ihre Betriebskosten und erhöhen Sie die Effizienz, Leistung und Zeiteinsparungen mit der Rosemount X-well-Technologie. Diese innovative Lösung erfordert kein Entfernen von Molchen sowie keine Verriegelung/Drosselung oder Abschaltung des Prozesses und bietet reduzierte Lebenszykluskosten, eine erhöhte Produktion und einfachere Wartung. Neben der Bereitstellung einer höheren Prozesszuverlässigkeit und -sicherheit vermeidet diese Technologie aufgrund ihrer nicht-intrusiven Art auch Leckagepunkte.
Zur Verbesserung der Kosteneffizienz kann die Rosemount X-well Technologie die Kosten jedes Temperaturmesspunkts um bis zu 30 % senken. Diese nicht-intrusive Lösung, die ohne Schutzrohre konstruiert wurde, reduziert die Konstruktions- und Entwicklungszeit um 65 % und die Installationszeit um 70 %, da sie die Berechnung der Schutzrohrresonanzfrequenz überflüssig werden lässt und den Installationsaufwand stark reduziert. Da die Messung nicht mit dem Prozess in Berührung kommt, reduziert diese Technologie gleichzeitig die Auswirkung auf nachträgliche Änderungen des Prozessdesigns und kostspielige exotische Schutzrohrwerkstoffe.
Die vielseitigen Vorteile der Rosemount X-well Technologie machen sie zu einer großartigen Lösung für ein weites Spektrum von Überwachungsanwendungen. Diese Technologie eignet sich für die Überwachung von Rohrleitungen und Bohrköpfen, auch mit kleinen Leitungsgrößen, für Zuordnungsmessungen und das Nachrüsten von Projekten, die neue Messpunkte benötigen. Die Rosemount X-well Technologie kann auch in schwierigen Anwendungen mit hohen Strömungsgeschwindigkeiten, Schlämmen, schweren partikelförmigen Medien, Clean-in-Place (CIP)-Prozessen, hochviskosen Flüssigkeiten und bei rauen Prozessbedingungen, die exotische Schutzrohrmaterialien erfordern, eingesetzt werden.
Diese auf der Rosemount X-well Technologie basierende Lösung besteht aus einem Rosemount 3144P Temperaturmessumformer oder einem Rosemount 648 Wireless-Temperaturmessumformer mit einem Rosemount 0085 Widerstandsthermometer für Rohrmontage. Die Vorteile dieser Komponenten bestehen aus flexiblen Installationen mit Rohrmontage und einer erstklassigen Genauigkeit und Stabilität des Messumformers. All diese Vorteile sind in der Erweiterung der Rosemount X-well Technologie integriert, die Ihre Temperaturmessung vereinfachen wird, indem sie Schutzrohre und Prozessanschlüsse überflüssig macht.
Rosemount™ X-well™ Technology eliminates the need for a thermowell or process penetration, which can help save you 65% on engineering and design time and 70% on installation and maintenance costs, reducing your total cost of ownership by up to 30%.
You'll get 65% reduction in engineering design time, 70% reduction of installation time and fast, efficient commissioning. Rosemount™ X-well™ Technology is an accurate, non-intrusive way to quickly add temperature measurement points to your process without a thermowell. No cutting pipes, no wake frequency calculations, no risk of leaks or exotic material required. Save time, money and avoid start up delays with Rosemount X-well Technology.