Weigh & Dispense / Materialwirtschaft
Sorgen Sie dafür, dass Material ordnungsgemäß ausgegeben und während des gesamten Batchprozesses präzise verfolgt wird.
Materialvariabilität, falsche Materialzugaben, Probleme mit Chargen und Abweichungen von den Spezifikationen sind für Herstellungsunternehmen besonders kostspielig. Fehler bei der Materialabgabe, insbesondere am Anfang eines Batchprozesses, können zu beträchtlichen Auswirkungen auf die Produktion und die Qualität führen.
Reduzieren Sie das Risiko von Bedienerfehlern und verbessern Sie die Genauigkeit der Dokumentation mit einer automatisierten Wäge- und Ausgabelösung. Die Syncade Materials Management Lösung bietet die Gewissheit, dass Material ordnungsgemäß ausgegeben und während des gesamten Batchprozesses präzise verfolgt wird.
Reduzieren Sie Materialvariabilität durch den Einsatz elektronischer Arbeitsabläufe, die Betreiber von Dosieranlagen auf Grundlage der Anforderungen Ihrer Anlage durch das Verfahren führt. Bei Verknüpfung mit einem ERP-System können Sie automatisch den Lagerbestand aktualisieren, das Risiko der Verwendung von falschem Material vermeiden und die Potenz berechnen.
Konsolidieren Sie alle Ihre Ausgabeinformationen online, indem Sie Arbeitsdetails, Wiegeberichte, Logbücher für Ausrüstungen und Kalibrierdaten mit elektronischen Arbeitsabläufen integrieren. Auf diese Weise stehen dem Bedienpersonal alle Informationen zur Verfügung, die zur effektiven und einheitlichen Arbeitsausführung sowie zur Reduzierung von Störungen und Variabilität erforderlich sind.