Advanced Operator Displays
Steigern Sie die Effizienz des Bedieners.
Die Bedienerschnittstelle zu Ihrem Steuerungssystem ist ein wichtiger Bestandteil für das Vermögen des Bedieners, den Anlagenprozess zu steuern. Ein gut konzipiertes Display, das das Situationsbewusstsein fördert, ermöglicht eine genauere und schnellere Reaktion des Bedieners.
Durch die Verwendung von Frühindikatoren können abweichende Prozesswerte leicht identifiziert und korrigiert werden, bevor ein Alarm oder eine Störung auftritt. Alarme und andere abnormale Ereignisse sollten auf den Displays durch die Verwendung spezifischer Farben und Formen deutlich hervorgehoben werden, damit eine Prozessveränderung leicht erkannt werden kann. Aufgabenorientierte Displays liefern Informationen, die für die Kontrolle in bekannten Situationen erforderlich sind. Durch Verwendung von Displays für die Freigabe und die Abschaltung wird dem Bediener genau angezeigt, was das Hochfahren der Anlage verhindert oder was genau die Abschaltung der Anlage verursacht hat.
Emerson unterstützt Ihr Team bei der Umsetzung Ihres Display-Designs. Beispielsweise können Sie sich für die Verwendung von gebrauchsfertigen Dynamos entscheiden oder Ihre eigene Bibliothek für die zukünftige Verwendung erstellen. Emerson unterstützt Sie mittels Schulung und Einführung der Anlagenbetreiber in die Bedienung der neuen Displays. Viele Kunden berichten, dass sie innerhalb weniger Tage lernen, schneller die richtigen Entscheidungen zu treffen. Während es einige Zeit braucht, bis erfahrene Bediener sich auf die geringere Anzahl von Displaywechseln eingestellt haben, melden die meisten neuen Bediener eine sehr schnelle Annahme der Neuerungen.