Shafer
Anerkannt als „Wächter über die Gas-Pipelines der Welt“ sowie bei der Ventilbetätigung für Unterwasseranwendungen und andere wichtige Einsatzbereiche.
Bei beschränktem Platz an der Pipeline ist der kompakte schrägverzahnte Shafer Gas-über-Öl-Antrieb der SH-Serie die perfekte Wahl für Armaturen mit geringer Nennweite (2" bis 8").