C-Ball-Kugelhähne
Hochentwickelte Kugelhahn-Designs, die im Vergleich zu herkömmlichen Ausführungen die Leistungsmerkmale und Rentabilität verbessern
Ein doppelt exzentrischer C-Ball-Kugelhahn ähnelt grundsätzlich einem herkömmlichen Kugelhahn, verfügt jedoch über eine Halbkugel in „C“-Form. Diese C-förmige Kugel rotiert auf zwei Bewegungsvektoren, wobei die Energie zum Schließen und Abdichten gegen einen Festsitz über die Schaltwelle übertragen wird.
Das hochentwickelte AEV-Design von Emerson bietet eine überragende Dichtleistung, eliminiert den problematischen Totraum herkömmlicher Kugelhähne und ermöglicht basierend auf einem bis zum Punkt der Abdichtung berührungslosen Öffnungs- und Schließvorgang eine längere Lebensdauer.
Maximieren Sie die Betriebszeit Ihrer Anlage mit der doppelt exzentrischen Konstruktion, die eine reibungsarme Rotation ermöglicht und so Verschleiß minimiert. Im anspruchsvollen Einsatz stellt diese Dichtungskonstruktion sicher, dass sich kein Prozessmedium zwischen Sitz und Gehäuse ansammeln und verhärten kann – eine der Hauptursachen für Ausfälle von Armaturen.