Adopted in Molecular Sieve Applications
Molecular sieves are hard, granular substances manufactured from materials such as potassium aluminosilicates, commonly used for drying and removing CO2 from natural gas, LPG, inert or atmospheric gases.
Molekularsiebe sind harte, körnige Substanzen, die aus Materialien wie Kaliumaluminiumsilikaten hergestellt werden. Sie sind oft kugel- oder zylinderförmig und ihre internen Poren ermöglichen Zugang zu freien Volumen innerhalb ihrer mikrokristallinen Struktur. Als solche sind sie in der Lage, Gase und Flüssigkeiten mit kleinerem Molekulardurchmesser einzuschließen. Andere Ausführungen sind dünne Membranen, die eine Lösungs-Diffusions-Separation durchführen, bei der Komponenten in die Membranoberfläche gelöst werden und durch diese diffundieren.
Anwendung: Molekularsiebe werden häufig zum Trocknen und Entfernen von CO2 aus Erdgas, Flüssiggas, Edelgas oder atmosphärischen Gasen verwendet.
Herausforderungen: Die große Anzahl an Auf/Zu-Zyklen, das Vorhandensein von korrosiven Sauergasen und die extremen Temperaturen gehören zu den zahlreichen Herausforderungen, die von Armaturen in Molekularsieb-Anwendungen bewältigt werden müssen. Emerson hat im Laufe der Jahre das Know-how für die Herstellung eines außergewöhnlich zuverlässigen Produktes erworben, dem Kunden für diese wichtige Anwendung vertrauen können. Beispielsweise werden Vanessa Ventile der Serie 30.000 häufig von Anwendern verwendet, um Hub/Kipp-Kugelventile für CO2-Membransysteme zu ersetzen, die mit einer Häufigkeit von bis zu alle zwei bis vier Stunden geöffnet/geschlossen werden. Vanessa Ventile kommen ebenso als Ersatz für Hochleistungs-Absperrklappen zum Einsatz, die sich als verschleißanfällig erwiesen haben. Wegen ihrer Fähigkeit, ein bis drei Stunden problemlos bei Temperaturen von bis zu 600 °F zu funktionieren, wurden Vanessa Ventile der Serie 30.000 vorgeschrieben, um solche rauen Betriebsbedingungen handhaben zu können.