Anwendung: Die Meerwasser-Umkehrosmose (Sea Water Reverse Osmosis, SWRO) ist eine der erfolgreichsten Methoden für die Entsalzung von Wasser.
Herausforderungen: SWRO-Anlagen sind stark von der Effektivität der Wasservorbehandlung abhängig und erfordern eventuell größere Energiemengen im Vergleich zu herkömmlichen Methoden. Dadurch überdenken Anwender die Leistungsmerkmale von Armaturen und halten nach Alternativen Ausschau, um die allgemeine Anlageneffektivität zu verbessern. Emerson ist in der Lage, eine überzeugende Lösung zum Beheben der beim Einsatz von herkömmlichen Ventilen üblichen Probleme zu liefern und Kunden beim Erreichen ihrer Ziele unterstützen. Die Vanessa Serie 30.000 ist zum einen eine robuste, langlebige und zuverlässige Armatur, die die Ausfallrate auf praktisch null reduzieren und die Rendite der Kapitalinvestition maximieren kann. Die hohen Sicherheitsstufen (SIL) der Armatur ermöglichen zudem den umfassenden Schutz von Hochdruckpumpen durch Übernahme anderer wichtiger Funktionen wie Absperrung der Hauptpumpe und – unter Verwendung geeigneter Betätigungssysteme – eine Kombination von Absperrung und Rücklaufschutz.
Hier erfahren Sie mehr ...
Klicken Sie hier, um mit dem Lesen fortzufahren. Entsalzung von Wasser