AMS-P-AlertTrack

AlertTrack SNAP-ON

Produktbeschreibung

Der AMS Device Manager ermöglicht Ihnen den Zustand Ihrer intelligenten Geräte zu verfolgen und sendet wichtige Alarme zum Betrieb und zur Wartung, um bei der Vorbeugung bzgl. einer Unterbrechung Ihres Prozesses behilflich zu sein. Die SNAP-ON Anwendung AlertTrack bietet Ihnen einen Einblick in den Zustand Ihrer Feldgeräte und dokumentiert Parameteränderungen. Sie können auch Alarme bzgl. des Gerätezustands oder der Prozessumgebungsbedingungen für die Benachrichtigung unterwegs auf Ihr Handy oder Mobilgerät umleiten.

Merkmale

  • gerätespezifische Alarmmeldungen erstellen
  • ungeplante Stillstandszeiten für die Wartung vermeiden
  • die allgemeine Sichtbarkeit der für den Betrieb wichtigen Geräte erhöhen
  • Bessere Betriebsleistung.
  • Umleitung von Alarmen auf Ihr Handy oder Mobilgerät.
  • Empfangen von Erinnerungen, wenn die Kalibrierung fällig ist, und Benachrichtigungen, wenn die Kalibrierungen abgeschlossen sind.

Dokumentation und Zeichnungen