Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
AMS-P-AW7060FFUSB

USB-Feldbus-Schnittstelle

Produktbeschreibung

Die USB-Feldbus-Schnittstelle ist eine einfache Methode, um einen Desktop- oder Laptop-Computer an Foundation Fieldbus-Geräte anzuschließen. In Verbindung mit dem AMS Device Manager ermöglicht Ihnen die USB-Feldbus-Schnittstelle, Feldbus-Geräte vor Ort oder in der Werkstatt in Betrieb zu nehmen, zu konfigurieren und nach Fehlern zu durchsuchen. Zudem dient die Schnittstelle als Spannungsquelle für ein Feldbus-Gerät oder -Segment. Sie entspricht der physikalischen Layer-Norm der Feldbus Foundation sowie den IEC-Normen für Emissionen, Störfestigkeit und Sicherheit.

Produkt-EOL-Hinweis: Das USB-Feldbus-Interface wurde abgekündigt und läuft aus, sobald das Produktmaterial vollständig verbraucht wurde.

Betriebssystem
Windows 10
AMS Device Manager
AMS Device Manager 14.0 und 14.1.1
Betriebstemperatur
-20 bis 60 °C (-4 bis 140 °F)
Lagertemperatur
-40 bis 85 °C (-40 bis 185 °F)
Feuchtigkeit bei Lagerung
0 bis 95 % relative Feuchte

Merkmale

  • Erweitert die Foundation Fieldbus-Konnektivität auf einen PC oder Laptop
  • Einsatz vor Ort oder in der Werkstatt
  • Verbindet sich mit dem AMS Device Manager, um eine moderne, vorausschauende Diagnose zu ermöglichen
  • Liefert Spannungsversorgung für den Messkreis

Dokumentation und Zeichnungen