Calibration Assistant SNAP-ON

Produktbeschreibung

Die SNAP-ON Anwendung Calibration Assistant kann mit dokumentierenden Kalibriergeräten verbunden werden, um die Kalibrierung von HART, Foundation Feldbus und herkömmlichen Geräten zu verwalten. Bei HART und herkömmlichen Geräten vergleicht die Kalibrierung den Eingang des Messumformers mit einem erwartetem Ausgang, der vom Kalibriergerät gemessen wird. Bei Foundation Feldbus-Geräten vergleicht sie den Eingang der Messumformer mit dem digitalen Ausgang.

Merkmale

  • Interface to smart documenting calibrators, enabling automatic transfer of calibration test procedures and results
  • Build calibration routes to establish ordered groups of devices for calibration
  • Print a calibration certificate, calibration summary and general calibration data report