AMS-P-QuickCheck

QuickCheck SNAP-ON

Produktbeschreibung

Die ineinander greifende Checkout-Phase einer neuen Anlage ist für die Sicherheit und den Erfolg des Projekts ausschlaggebend. Unterdessen prüfen Techniker die ordnungsgemäße Reaktion des Prozesssteuersystems gegen simulierte Normal- und Notfallbedingungen. AMS Device Manager und die SNAP-ON Anwendung QuickCheck helfen Ihnen, die Verkabelung vom Feld zur Leitwarte zu verifizieren, und ermöglichen Ihnen, sich auf die Überprüfung der PLS-Konfiguration und Ihre PLS-Logik zu konzentrieren.

Merkmale

  • Vereinfacht und beschleunigt das ineinander greifende Checkout.
  • Signifikante Reduzierung der Inbetriebnahmezeit, wenn nach dem Prinzip „1 aus 3“ getestet wird.
  • Bestandskonfigurationsinformationen auslesen und exportieren.
  • Zugriff auf Echtzeit-Informationen von HART- und Foundation Fieldbus-Geräten.
  • Einsatz mit der Syncade Smart Operation Management Suite für den elektronischen Workflow.