Asco-P-15407-2-26

Numatics™ ISO 15407-2-26 Pneumatikventile

Produktbeschreibung

Die Numatics ISO 15407-2-26 Baureihe umfasst 26-mm-Hochgeschwindigkeits- und Hochleistungsventile, die für den allgemeinen Einsatz in vielfältigen Anwendungen zur Prozessautomatisierung geeignet sind. Die Ventile entsprechen der ISO-Norm 5599/2 bzgl. der Austauschbarkeit von Ventileinheit und Grundplatte. Direkt- und pneumatisch betätigte Magnetventile sind erhältlich. Diese Mehrzweckventile verwenden die patentierte Numatics Schieber- und Hülsenanordnung für maximale Zuverlässigkeit und Haltbarkeit.

Ventilbetätigung
Magnetventil – luftvorgesteuert
Rohr-/Anschlussgröße
1/4"; 3/8"; 8 mm; 10 mm
Anschlussart
G ISO228/1-G BSPP, NPTF, Einsteckausführung
Funktion
4-Wege – 5/2; 4-Wege – 5/3; 4-Wege – 5/3 – Mittelstellung geschlossen; 4-Wege – 5/3 – Mittelstellung entlüftet; 4-Wege – 5/3 – offen für Druckluft
Durchfluss
Von 1,0 Cv bis 2,0 Cv
Normen/Vorschriften
CSA; IP65; ISO
Medien
21; Luft, inertes Gas; Vakuum

Merkmale

  • Druckregler erhöhen die Energieeffizienz und optimieren den Energieverbrauch
  • Erfüllt die Norm ISO 15407-2 für einfachen Austausch
  • Modulare Bauweise für einfache Konfiguration
  • Drehzahlregler optimieren die Taktfrequenz von Maschinen
  • Druckisolation von individuellen Ventilen für einfache Wartung
  • Modulare G3-Feldbuselektronik und E/A-Kompatibilität ermöglichen eine einfache Vernetzung
  • Steckbare Leiterplatten erübrigen die interne Verkabelung
  • Austauschbare Steckanschlüsse für verschiedene Rohrgrößen
  • Anschlussgrößen umfassen 1/4", 3/8", 8 mm und 10 mm

Dokumentation und Zeichnungen