Asco-P-214

ASCO™ 214 Gasmagnetventil

Produktbeschreibung

ASCO Gasabsperrventile der Baureihe 214 sind speziell für den Auf/Zu-Betrieb von Brenngas in kommerziellen und industriellen Gasbrennern konzipiert. Die einzigartige Bauart mit doppelter Dichtung und Möglichkeit zur Überschreitung des Stellwegs ermöglicht eine redundante Abdichtung für die leckdichte Absperrung von Pilot- oder Hauptgasleitungen. Eine Gasregelstrecke mit doppelter Magnetspule bietet eine außergewöhnlich kleine Bauform für Anwendungen mit beschränktem Platz. Die Ventile sind ideal für erdgasbefeuerte Kessel, Brennöfen, Getreidetrockner, Trockenkammern, Gasgeneratoren und Großküchen-/Kochgeräte geeignet.

Ventilbetätigung
Magnetspule
Gehäusewerkstoff
Aluminium
Medien
Luft, inertes Gas, flüssiges Propangas, Erdgas, Sauerstoff
Rohr-/Anschlussgröße
¾"; 1 "; ¼"; ½"; 2"; ½"; 3"
Anschlussart
NPTF
Funktion
2-Wege - 2/2 normal geschlossen, 2-Wege - 2/2 normal geöffnet
Durchfluss
Von 6,0 Cv bis 14,0 Cv; über 14,0 Cv, von 5,19 bis 12 Kv; über 12 kv
Spannung
110 AC; 115 AC; 12 DC; 120 AC; 120 DC; 208 AC; 220 AC; 230 AC; 24 AC; 24 DC; 240 AC; 240 DC; 440 AC; 48 DC; 480 AC; 6 DC | 50/60
Max. Differenzdruck/max. Betriebsdruck
Ex-Bereich; Innenbereich; Außenbereich
Betriebsumgebung
Ex-Bereich, Innenbereich, Außenbereich

Merkmale

  • Geringer Druckverlust und extrem hohe Durchflusskapazität machen das Ventil ideal für den Einsatz in Anwendungen und an Standorten mit niedrigem Gasversorgungsdruck
  • Visuelle Anzeige der geöffneten und geschlossenen Stellung erfüllt die NFPA- und FM-Anforderungen für Sichtkontrolle
  • Schalter mit Schließnachweis erfüllt die behördlichen/gesetzlichen Anforderungen für eine elektrische Verriegelung des Ventils in geschlossener Stellung
  • 1/8-Zoll-NPT-Rohrhähne mit Anschlüssen erleichtern routinemäßige Überprüfungen
  • Breiter Umgebungstemperaturbereich von –40 ?F bis +140 ?F ist ideal für kalte und heiße Umgebungen geeignet
  • Optionale NPT-Gewindeflanschadapter ermöglichen direkten Rohranschluss und vereinfachen so Installation und Wartung
  • Für den Einsatz in Lackier- und Veredelungsanwendungen sind silikonfreie Ausführungen erhältlich
  • Die meisten Ausführungen sind im ASCO SameDay- oder 5Day-Lieferprogramm verfügbar, um einen reibungslosen Betrieb der Produktionslinien zu ermöglichen