Asco-P-260

ASCO™ Magnetventile der Baureihe 260 mit Kunststoffgehäuse

Produktbeschreibung

Die ASCO Baureihe 260 umfasst ein korrosionsbeständiges Magnetventil mit Kunststoffgehäuse. Zur Einsparung von Installationskosten sind die Ventile mit Klemmverschraubungen für Metall- oder Kunststoffrohre erhältlich. Die Baureihe 260 eignet sich für Analyse- und Diagnoseausrüstung, Bio-/Umweltwissenschaften sowie Pressen- und Metallstanzanwendungen.

Ventilbetätigung
Magnetspule
Gehäusewerkstoff
Technische Kunststoffe
Medien
Luft, inertes Gas
Rohr-/Anschlussgröße
1/4"
Anschlussart
Schlauchtüllen; NPTF
Funktion
2-Wege – 2/2 normal geschlossen
Durchfluss
Von 0,1 Cv bis 0,5 Cv
Spannung
24 AC; 110 AC; 115 AC; 120 AC; 208 AC; 220 AC; 230 AC; 440 AC; 480 AC; 6 DC; 24 DC; 12 DC; 48 DC; 120 DC; 240 DC | 50; 60
Max. Differenzdruck/max. Betriebsdruck
Vakuum bis 150 psig
Betriebsumgebung
Innen-/Außenbereich
Normen/Vorschriften
CSA; Typ 1; UL

Merkmale

  • Beliebige Einbaulage ermöglicht eine flexible Installation
  • Bauart der Ausgabeautomaten ist NSF 169 gelistet
  • Magnetspulengehäuse: Standard - wasserdicht, Typ 1, 2, 3, 3S, 4 und 4X. Optional: Magnetspule mit offenem Rahmen, Anschlussdosengehäuse
  • Umgebungstemperaturbereich - AC: 0 °C bis 52 °C (32 °F bis 125 °F). DC: 0 °C bis 40 °C (32 °F bis 104 °F)

Dokumentation und Zeichnungen