ASCO™ Magnetventile der Baureihe 340

Produktbeschreibung

Die ASCO Magnetventile der Baureihe 340 sind in reiner Luftbauweise für die Zylindersteuerung konstruiert. Bis zu acht Ein- und Doppelmagnetventile sind in einer Ventilinsel in beliebiger Kombination installierbar. Die Ventile eignen sich für den Einsatz in Analyse- und Diagnosegeräten, Staubfiltersystemen, Heizanlagen und Anwendungen in der Raffinierung.

Ventilbetätigung
Magnetventil – direktwirkend
Gehäusewerkstoff
Aluminium
Medien
Luft, inertes Gas
Rohr-/Anschlussgröße
1/4 Zoll
Anschlussart
NPTF
Funktion
4-Wege – 4/2
Durchfluss
Von 0,05 bis 0,1 Cv
Spannung
24 AC, 110 AC, 120 AC, 440 AC, 6 DC, 12 DC, 24 DC, 48 DC, 120 DC, 240 AC
Max. Differenzdruck/max. Betriebsdruck
Vakuum bis 150 PSIG
Normen/Vorschriften
CSA, Typ 1, Typ 2, Typ 3, Typ 3S, Typ 4, Typ 4X, UL
Normen/Vorschriften
CSA, Typ 1, Typ 2, Typ 3, Typ 3S, Typ 4, Typ 4X, Typ 6, Typ 6P, Typ 7, Typ 9, UL

Merkmale

  • Kann im Werk montiert oder im Feld mit den mitgelieferten Schnappklemmen gruppenweise zusammengefügt werden
  • Für die gruppenweisen Konstruktionen sind gemeinsame Druckanschlüsse an beiden Enden und getrennte Zylinder- und Entlüftungsanschlüsse vorhanden
  • Aluminiumgehäuse mit rostfreien Innenteilen für einen langlebigen Betrieb
  • Umgebungstemperaturbereich: AC: 32 °F bis 125 °F (0 °C bis 52 °C) DC: 32 °F bis 77 °F (0 °C bis 25 °C)