Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
Asco-P-362

ASCO™ 362 3-Wege-Schieberventil

Produktbeschreibung

Die ASCO Schieberventile der Baureihe 362 sind für die Automatisierung von Regelventilen in den Upstream-, Midstream- und Downstream-Märkten für Öl und Gas konzipiert. Die Ventile verfügen über die bewährte ASCO Magnettechnologie für eine beispiellose Zuverlässigkeit in geschäftskritischen Anwendungen. Die Baureihe 362 beinhaltet ein 3-Wege-Ventil für einfach betätigte Prozessventilanwendungen. Erhältlich in 1/4-Zoll- bis 1-Zoll-, Messing- und 316L-Edelstahlausführungen für die Korrosionsbeständigkeit in rauen Umgebungen.

Produkte

Search
1-1 von 1 Produktergebnissen
:
Ventilbetätigung
Pneumatik – Steuerluft, Pneumatik – Impuls, Magnetspule, Magnetventil – Direkt betätigt, Magnetventil – Impuls
Gehäusewerkstoff
Edelstahl, Messing
Medien
Luft, inertes Gas, Erdgas
Rohr-/Anschlussgröße
1/4 Zoll; 3/8 Zoll; 1/2 Zoll; 3/4 Zoll; 1 Zoll
Anschlussart
NPTF
Funktion
3-Wege – 3/2 normal geschlossen, Mittelstellung geschlossen, 3-Wege – 3/2 normal geöffnet, 3-Wege – 3/2 normal geschlossen
Durchfluss
Von 1,55 bis 13,4 Kv (1,8 bis 15,5 Cv)
Spannung
120 AC, 12 DC, 24 DC | 50, 60
Max. Differenzdruck/max. Betriebsdruck
Vakuum bis 150 PSIG
Betriebsumgebung
Korrosiv, Ex-Bereich, außen
Normen/Vorschriften
Class I Div 1, Typ 4X, Typ 6, Typ 6P, UL

Merkmale

  • Bietet den branchenweit besten Durchfluss für jede Rohrgröße mit 2 Cv für eine Größe von 1/4 Zoll und einem 15,5 Cv für eine Größe von 1 Zoll
  • Die Magnetventile mit niedriger Leistung sind mit UL-, CSA-, ATEX- und IECEX-Zulassungen für den Ex-Bereich mit einer Leistung von nur 1,4 Watt erhältlich. Eine 0,55-Watt-Magnetoption ist ideal für Fernanwendungen, die alternative Energiequellen erfordern
  • Die umfangreichen manuellen und Tieftemperaturmodelle eignen sich für raue Anwendungsumgebungen
  • Magnetoptionen mit ab Werk abgedichteten Leitungen reduzieren die Installationskosten

Dokumentation und Zeichnungen