Asco-P-HOV1B

ASCO™ HOV1B Hydramotor-Sicherheitsventile

Produktbeschreibung

Bei der ASCO Serie HOV1B handelt es sich um Sicherheitsventile mit Bronzegehäuse, die elektrohydraulisch betätigt werden, um eine zuverlässige Auf/Zu-Regelung von Heizöl zu ermöglichen. Der federbelastete, spindelgeführte PTFE-Sitz der Ventile öffnet sich innerhalb von 9 Sekunden nach Stromzufuhr und schließt sich innerhalb von 1 Sekunde nach Stromunterbrechung. Die Ventile sind für die Heizöl-Sicherheitsabsperrung zugelassen. Die Serie HOV1B besteht aus einem flexiblen zweiteiligen Stellantrieb und dem Ventilkörperdesign, das sich ideal für OEMs eignet, die sowohl Stellantrieb als auch Körper als Set wünschen, sowie für Endbenutzer und Händler, die ihren Lagerbestand durch Mischen/Abgleichen von separaten Stellantrieben und Ventilkörpern minimieren möchten. Die Serie HOV 1B eignet sich für Kessel/Brenner, Öfen, Verbrennungsöfen und Heizgeräte.

Ventilbetätigung
Motorisiert
Gehäusewerkstoff
Bronze
Medien
Heizöl
Rohr-/Anschlussgröße
1/2 Zoll, 3/4 Zoll, 1 Zoll
Anschlussart
NPTF
Funktion
2-Wege – 2/2 normal geschlossen
Durchfluss
4,5–6,0 CV
Spannung
120 V/60 Hz, 110 V/50 Hz, 24 V/60 Hz
Max. Differenz-/Betriebsdruck
300 psi
Betriebsumgebung
Innenbereich (Typ 1) und Außenbereich (Typ 4)
Normen/Vorschriften
UL 429, FM 7400, CSA 22,2

Merkmale

  • Unabhängige, hermetisch abgedichteter elektrohydraulischer Stellantrieb vom Zugtyp mit in Öl getauchter Motor-/Pumpeneinheit, der den Verschleiß verringert und die Zuverlässigkeit erhöht
  • Robuste Konstruktion und breiter Umgebungstemperaturbereich (-40 °F bis 150 °F) ermöglichen den Einsatz in schwierigen Umgebungen
  • Typ 1 Universalgehäuse Standard, optional Typ 4, wasserdicht
  • Die Baureihe HOV1B bietet 0,5 Zoll bis 1 Zoll NPT und einen Durchflussbereich von 4,5 bis 6 CV, einen Betriebsdruck von 300 psi und Betriebsdrücke von 4 psi bis 20 psi
  • Eine visuelle Anzeige für die offene bzw. geschlossene Ventilposition ist Standard
  • Der serienmäßig verfügbare Schließungsnachweisschalter gehört zur Ausstattung.
  • Lageunabhängiger Einbau für flexible Installation
  • UL-gelistet, FM-zugelassen und CSA-zertifiziert