Asco-P-HV426

ASCO™ HV426 Magnetventile für Gasabsperrung

Produktbeschreibung

Die ASCO Niedertemperatur-Gasabsperrventile der Baureihe HV426 aus Edelstahl sind für die Auf/Zu-Steuerung von Brenngas in gewerblichen und industriellen Gasbrennern in rauen Umgebungen ausgelegt. Ihr robustes Design sorgt für einen beständigen und zuverlässigen Betrieb. Die Ventile verfügen für eine dichte Absperrung über einen elastischen Weichsitz und erfordern keine Mindest-Druckdifferenz. Für Anwendungen, wie z. B. Tankheizungen, Rohrheizungen, Verbrennungsanlagen und Abfackelungsanlagen geeignet.

Funktion
2-Wege – 2/2 normal geschlossen
Ventilbetätigung
Magnetventil
Medien
Erdgas
Rohr-/Anschlussgröße
1/4 in.; 1/2 in.; 3/8 in.; 3/4 in.
Gehäusewerkstoff
Edelstahl
Spannung
12 VDC, 24 VDC
Anschlussart
NPTF
Durchfluss
Von 6,0 CV bis 14,0 CV; von 2,0 CV bis 6,0 CV; von 1,0 CV bis 2,0 CV
Max. Differenz-/Betriebsdruck
Vakuum bis 150 PSIG
Betriebsumgebung
Innen, Außen, Ex-Bereich
Normen
CSA

Merkmale

  • Umgebungstemperaturbereich von -40 °C bis 52 °C (-40 °F bis 125 °F) für ein breites Anwendungsspektrum
  • Standardmäßiges, explosionsgeschütztes Gehäuse der Class I Div I
  • Max. Betriebsdruckdifferenz bis zu 3,4 bar (50 psi)
  • Entspricht der Norm Z21.21, CSA 6.5 C/I für die sichere Absperrung von automatischen Gasventilen
  • Erfüllt die Einzelsitzanforderungen gemäß ANSI/ISA-12.27.01.2003
  • Entspricht den metallurgischen Anforderungen von NACE MR-0175
  • Für die Rohrgrößen 1/4 Zoll, 3/8 Zoll, 1/2 Zoll und 3/4 Zoll
  • In 12 VDC- und 24 VDC-Ausführung lieferbar