Asco-P-JV216

ASCO™ JV216 Kabelventile

Produktbeschreibung

Die ASCO Baureihe JV216 ist eine Produktlinie aus „Pull-to-close“-Gasabsperrventilen, die gemäß den von der NFPA (US-amerikanischer Verband für Brandschutz) festgelegten Sicherheitsnormen für gewerbliche, industrielle und institutionelle Küchen konzipiert sind. Die Ventile schließen und sperren den Gasdurchfluss ab, wenn an ihrem Seilzug gezogen wird.

Funktion
2-Wege – 2/2 normal geschlossen
Ventilbetätigung
Manuelle Rückstellung
Medien
Erdgas
Rohr-/Anschlussgröße
1/2 Zoll; 3/8 Zoll, 3/4 Zoll, 1 Zoll; 1 1/4 Zoll; 1 1/2 Zoll; 2 Zoll; 2 1/2 Zoll, 3 Zoll
Gehäusewerkstoff
Aluminium
Spannung
110 VAC, 120 VAC, 230 VAC, 220 VAC – 50, 60 Hz
Anschlussart
NPTF
Durchfluss
Von 6,0 CV bis 14,0 CV; von 2,0 CV bis 6,0 CV; über 14,0 CV
Max. Differenz-/Betriebsdruck
Vakuum bis 150 PSIG
Betriebsumgebung
Innenbereich

Merkmale

  • Ventile mit leichtem Aluminiumgehäuse für Brenngasanwendungen
  • Ideal für Anwendungen mit niedrigem Druck
  • Bieten hohen Durchfluss, bis zu 138 CV (118 Kv)
  • Angebot in Rohrgrößen von 1/2 Zoll bis 3 Zoll

Dokumentation und Zeichnungen