Asco-P-Numatics 280

Numatics™ 280 Digitale Druckschalter

Produktbeschreibung

Die digitalen Sensoren der ASCO Numatics Baureihe 280 können als digitale Druck/Vakuum-Messgeräte zur präzisen visuellen Anzeige des aktuellen Wertes verwendet werden. Die Sensoren sind ebenfalls einsetzbar für Anwendungen, die höchst präzise Messungen eines bestimmten Wertes erfordern, aus denen dann ein digitales Eingangssignal für SPS oder Regelsysteme erzeugt wird. Das große LCD-Display ist leicht ablesbar, ändert bei Erreichen des Sollwertes die Farbe und den Status des digitalen Ausgangs. Zu den Anwendungen gehören die Verifizierung von vorhandenen Teilen, Qualitätssicherung anhand von Dichtheitsprüfung, Kantenkontrolle beim Folienaufwickeln, Klemmkräfte, Evakuieren und Füllen von Kreisläufen sowie Auf- und Abpumpen von Kreisläufen.

Funktion
2-Wege – 2/2 normal geschlossen
Ventilbetätigung
Magnetventil – direktbetätigt
Gehäusewerkstoff
Aluminium
Spannung
24 AC, 110 AC, 115 AC, 120 AC, 208 AC, 220 AC, 230 AC, 440 AC, 480 AC, 24 DC, 240 DC, 12 DC, 120 DC, 6 DC, 48 DC | 50-60
Medien
Luft, inertes Gas
Rohr-/Anschlussgröße
1/8 in.
Anschlussart
NPTF
Durchfluss
Von 0,1 Cv bis 0,5 Cv
Betriebsumgebung
Innenbereich
Normen
Typ 1, CSA, UL

Merkmale

  • Betriebsmodi als Hysterese- und Fensterkomparator
  • Schnelle Antwortzeiten (2,5 ms oder weniger), reproduzierbar auf + 0,2 % des Endwertes + 1 Ziffer.
  • Erhöhte Einstellknöpfe für einfache intuitive Programmierung
  • Große Siebensegment-LCD-Anzeige mit einstellbarem, zweifarbigen Display
  • Anzeige von „OUT“ bei aktivem Digitalausgang („EIN“)
  • Schalttafelanzeige enthält: gewählte Einheiten, Betriebsmodus, Ausgangstyp (Schließer/Öffner), Einstellmodus und Tastensperre
  • CE-Markierung und RoHs-konform

Dokumentation und Zeichnungen