Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
Asco-8212A037L0100F6

ASCO™ 8212A037L0100F6

ANZ.:

Produktbeschreibung

3/4 X 3/4 2NC COMPOS6.3 /F W

Flow (Cv) / Flow (Kv)
7.00/6.06
Function
2 way - 2/2 Normally Closed
Pipe/Port Type & Size
NPT 3/4"
Valve Actuation
Solenoid
Coil Class
FB
Coil Number
400147-228-D
Orifice Size
3/4 in
Voltage
240 AC|220 AC
Watt Rating
6.3 W
Item Status
Active
Lead Length
18 inch
Carton Note
3/4 X 3/4 2NC PLAS 6.3/F AC
Seating Elastomer
NSF Approved Elastomers TPV

Merkmale

  • Ideal für Umkehrosmose- und Nebelsysteme für Anwendungen in den Bereichen Trinkwasser, Restaurantzubehör und Lebensmittelgeschäfte
  • NSF 61 Annex G (Trinkwasser), NSF 169 (Lebensmittelausrüstungen und -vorrichtungen für spezielle Zwecke), NSF 372 (bleifrei) und NSF Standard 42-Zertifizierungen
  • Universelles FasN-Verbindungssystem lässt sich schnell mit jeder Art von Anschluss – NPT, Schnellanschluss mit Turn & Lock – verbinden, um extrem schnelle Montage, niedrige Kosten und höchste Auslegungsflexibilität zu bieten
  • Erhältlich in den Rohrgrößen 1/2 in., 3/4 in. und 1 in.

Dokumentation und Zeichnungen