Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
Asco-8362A101H183CF1

ASCO™ 8362A101H183CF1

ANZ.:

Produktbeschreibung

1/4 X 3NC ST.ST.1.4 /F W

Body Material
Stainless Steel
Function
3 way - 3/2 Normally Closed
Pipe/Port Type & Size
NPT 1/4
Valve Actuation
Solenoid
Product Weight
2.03 lbs
Kit Number
322294
Coil Class
FT
Coil Number
274714-902-D
Watt Rating
1.4 W
Item Status
Active
Normen/Vorschriften
Class I Div 1, Typ 4X, Typ 6, Typ 6P, UL
Carton Note
1/4 3NC S.S. 1.4/F D

Merkmale

  • Bietet den branchenweit besten Durchfluss für jede Rohrgröße mit 2 Cv für eine Größe von 1/4 Zoll und einem 15,5 Cv für eine Größe von 1 Zoll
  • Die Magnetventile mit niedriger Leistung sind mit UL-, CSA-, ATEX- und IECEX-Zulassungen für den Ex-Bereich mit einer Leistung von nur 1,4 Watt erhältlich. Eine 0,55-Watt-Magnetoption ist ideal für Fernanwendungen, die alternative Energiequellen erfordern
  • Die umfangreichen manuellen und Tieftemperaturmodelle eignen sich für raue Anwendungsumgebungen
  • Magnetoptionen mit ab Werk abgedichteten Leitungen reduzieren die Installationskosten

Dokumentation und Zeichnungen