Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
Asco-EM8327A605.24/DC

ASCO™ EM8327A605.24/DC

QuickShip QuickShip
ANZ.:

Produktbeschreibung

DIRECT OPERATED SOLENOID VALVE-3/2 UN-1/2" (DN15)-ORIFICE: 12,0-BRASS-RESILIENT: FVMQ-10,0 W-COIL CLASS: H-II2GExebmbIICGb/II2DExtbIIICDb-T4/3-IP66/67

Body Material
Brass
Flow (Cv) / Flow (Kv)
1.73 / 1.50
Function
3/2 Universal
Pipe/Port Type & Size
NPTF 1/2
Product Type
Solenoid Valve
Valve Actuation
Solenoid - Direct Acting
Media
Air, Inert Gas
Product Weight
1.60 kg
Coil Class
H
Min to Max Ambient Temperature
-40 - 40/60 °C
Min to Max Fluid Temperature
-40 - 60 °C
Orifice Size
12 mm
Voltage
24 Volts DC
Standards & Regulations
ATEX Zone 1-21;#IEC 61508
Operating Environment
Hazardous

Merkmale

  • Für Anwendungen mit eingeschränkter Leistungsverfügbarkeit stehen Low-Power-Modelle zur Verfügung
  • Ausführungen aus Edelstahl 316 für hochkorrosive Atmosphären erhältlich
  • Manipulations- und spannungssicherer Auslöser mit manueller Rückstellung für zusätzliche Sicherheit
  • Auch für NAMUR-Direktmontage und mit manueller Rückstellung erhältlich

Dokumentation und Zeichnungen