DeltaV™ serielle Schnittstelle Serie 2 für M-Serie

Produktbeschreibung

Die serielle Schnittstelle stellt eine Verbindung zwischen dem DeltaV™ System und Geräten her, die ein serielles Protokoll wie z. B. Modbus oder Data Highway Plus von Allen Bradley unterstützen. Die Schnittstelle ist äußerst zuverlässig und bietet die Prozessverfügbarkeit, die von den meisten Anwendungen gefordert wird. Die DeltaV serielle Schnittstelle E/A stellt eine nahtlose Datenschnittstelle bereit und ist auf einfache Weise mittels Plug&Play installierbar.

Anzahl der seriellen Ports
2
Anzahl der Datensätze pro serieller Schnittstellenkarte
32 (16 pro Port)
Anschlussarten
RS232, RS422/485 Halb-Duplex, RS 422/485 Voll-Duplex
Anzahl der Wiederholungen
0-255
Galvanische Trennung
Die Ports sind voneinander und vom System getrennt. Diese Ports müssen extern geerdet werden.
Baudrate
300, 1 200, 2 400, 4 800, 9 600, 19 200, 38 400, 57 600, 115 200
Parität
Gerade, ungerade, keine
Datenbits
7 oder 8
Stoppbits
1 oder 2
Betriebstemperatur
-40 bis 70 °C (-40 bis 158 °F)
Lagerungstemperatur
-40 bis 85 °C (-40 bis 185 °F)
Relative Feuchte
5 bis 95 %, nicht kondensierend
Stöße
10 g ½-Sinuswelle für 11 ms
Schwingungen
1 mm Spitze-zu-Spitze von 5 bis 16 Hz, 0,5 g von 16 bis 150 Hz

Merkmale

  • Bietet eine nahtlose Datenschnittstelle
  • Einfache Installation mittels Plug&Play
  • Erweitert die Lebensdauer von bestehender Ausrüstung
  • Automatische Umschaltung
  • 1:1-Redundanz für serielle E/A-Karten
  • Automatische Redundanzerkennung