Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
AVENTICS-P-PRA

AVENTICS™ Pneumatikzylinder der Serie PRA

Produktbeschreibung

Die Zylinder der AVENTICS Serie PRA (ISO 15552) bieten ein kompaktes Designprofil mit integrierten Sensornuten. Die Zylinder der Serie PRA (IS 15552) können in allen Branchen eingesetzt werden. In der allgemeinen Automationstechnik und dem Maschinen- und Anlagenbau ebenso wie in spezifischen Industrieanwendungen.

Produkte

Search
1-10 von 810 Produktergebnissen
:
AVENTICS™ Profilzylinder ISO 15552, Serie PRA 0822120001
Kolbendurchmesser
32 mm
Hublänge
25 mm
Zylinderfunktion
doppeltwirkend
Dämpfung
einstellbare pneumatische Dämpfung
verfügbarkeit
Same Day
Kolbendurchmesser
Hublänge
Zylinderfunktion
Dämpfung
verfügbarkeit
32 mm
25 mm
doppeltwirkend
einstellbare pneumatische Dämpfung
Same Day
QuickShip
AVENTICS™ Profilzylinder ISO 15552, Serie PRA 0822120002
Kolbendurchmesser
32 mm
Hublänge
50 mm
Zylinderfunktion
doppeltwirkend
Dämpfung
einstellbare pneumatische Dämpfung
verfügbarkeit
Same Day
Kolbendurchmesser
Hublänge
Zylinderfunktion
Dämpfung
verfügbarkeit
32 mm
50 mm
doppeltwirkend
einstellbare pneumatische Dämpfung
Same Day
QuickShip
AVENTICS™ Profilzylinder ISO 15552, Serie PRA 0822120003
Kolbendurchmesser
32 mm
Hublänge
80 mm
Zylinderfunktion
doppeltwirkend
Dämpfung
einstellbare pneumatische Dämpfung
verfügbarkeit
Same Day
Kolbendurchmesser
Hublänge
Zylinderfunktion
Dämpfung
verfügbarkeit
32 mm
80 mm
doppeltwirkend
einstellbare pneumatische Dämpfung
Same Day
QuickShip
AVENTICS™ Profilzylinder ISO 15552, Serie PRA 0822120004
Kolbendurchmesser
32 mm
Hublänge
100 mm
Zylinderfunktion
doppeltwirkend
Dämpfung
einstellbare pneumatische Dämpfung
verfügbarkeit
Same Day
Kolbendurchmesser
Hublänge
Zylinderfunktion
Dämpfung
verfügbarkeit
32 mm
100 mm
doppeltwirkend
einstellbare pneumatische Dämpfung
Same Day
QuickShip
AVENTICS™ Profilzylinder ISO 15552, Serie PRA 0822120005
Kolbendurchmesser
32 mm
Hublänge
125 mm
Zylinderfunktion
doppeltwirkend
Dämpfung
einstellbare pneumatische Dämpfung
verfügbarkeit
Same Day
Kolbendurchmesser
Hublänge
Zylinderfunktion
Dämpfung
verfügbarkeit
32 mm
125 mm
doppeltwirkend
einstellbare pneumatische Dämpfung
Same Day
QuickShip
AVENTICS™ Profilzylinder ISO 15552, Serie PRA 0822120006
Kolbendurchmesser
32 mm
Hublänge
160 mm
Zylinderfunktion
doppeltwirkend
Dämpfung
einstellbare pneumatische Dämpfung
verfügbarkeit
Same Day
Kolbendurchmesser
Hublänge
Zylinderfunktion
Dämpfung
verfügbarkeit
32 mm
160 mm
doppeltwirkend
einstellbare pneumatische Dämpfung
Same Day
QuickShip
AVENTICS™ Profilzylinder ISO 15552, Serie PRA 0822120007
Kolbendurchmesser
32 mm
Hublänge
200 mm
Zylinderfunktion
doppeltwirkend
Dämpfung
einstellbare pneumatische Dämpfung
verfügbarkeit
Same Day
Kolbendurchmesser
Hublänge
Zylinderfunktion
Dämpfung
verfügbarkeit
32 mm
200 mm
doppeltwirkend
einstellbare pneumatische Dämpfung
Same Day
QuickShip
AVENTICS™ Profilzylinder ISO 15552, Serie PRA 0822120008
Kolbendurchmesser
32 mm
Hublänge
250 mm
Zylinderfunktion
doppeltwirkend
Dämpfung
einstellbare pneumatische Dämpfung
verfügbarkeit
Same Day
Kolbendurchmesser
Hublänge
Zylinderfunktion
Dämpfung
verfügbarkeit
32 mm
250 mm
doppeltwirkend
einstellbare pneumatische Dämpfung
Same Day
QuickShip
AVENTICS™ Profilzylinder ISO 15552, Serie PRA 0822120009
Kolbendurchmesser
32 mm
Hublänge
320 mm
Zylinderfunktion
doppeltwirkend
Dämpfung
einstellbare pneumatische Dämpfung
verfügbarkeit
Same Day
Kolbendurchmesser
Hublänge
Zylinderfunktion
Dämpfung
verfügbarkeit
32 mm
320 mm
doppeltwirkend
einstellbare pneumatische Dämpfung
Same Day
QuickShip
AVENTICS™ Profilzylinder ISO 15552, Serie PRA 0822120010
Kolbendurchmesser
32 mm
Hublänge
400 mm
Zylinderfunktion
doppeltwirkend
Dämpfung
einstellbare pneumatische Dämpfung
verfügbarkeit
Same Day
Kolbendurchmesser
Hublänge
Zylinderfunktion
Dämpfung
verfügbarkeit
32 mm
400 mm
doppeltwirkend
einstellbare pneumatische Dämpfung
Same Day
QuickShip

Merkmale

  • T-Nuten 6 mm und C-Schlitze 4 mm ermöglichen die einfache, schnelle und kompakte Montage einer Vielzahl von Sensoren
  • Lieferbar mit Kolbendurchmessern von 32 mm bis 125 mm
  • Modulare Dichtungssysteme ermöglichen Anpassungsfähigkeit
  • Erweiterte pneumatische Endlagendämpfung
  • Zusätzliche elastische Dämpfungselemente
  • Im Konfigurator sind vielfältige Varianten und Zubehörteile verfügbar

Teile und Zubehör

Search
1-10 von 587 Ergebnissen für Teile & Zubehör
:
AVENTICS™ Modulares Abstreifersystem 0496400518
Branche
Industriell
Min. Umgebungstemperatur
-20 °C
Kolbendurchmesser
50 mm
63 mm
Max. Betriebsdruck
10 bar
verfügbarkeit
Same Day
Branche
Min. Umgebungstemperatur
Kolbendurchmesser
Max. Betriebsdruck
verfügbarkeit
Industriell
-20 °C
50 mm
63 mm
10 bar
Same Day
QuickShip
AVENTICS™ Modulares Abstreifersystem 0496400607
Branche
Industriell
Min. Umgebungstemperatur
-20 °C
Kolbendurchmesser
80 mm
100 mm
Max. Betriebsdruck
10 bar
verfügbarkeit
Same Day
Branche
Min. Umgebungstemperatur
Kolbendurchmesser
Max. Betriebsdruck
verfügbarkeit
Industriell
-20 °C
80 mm
100 mm
10 bar
Same Day
QuickShip

Dokumentation und Zeichnungen