Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
AVENTICS-P-TRR

AVENTICS™ Drehantriebe der Serie TRR

Produktbeschreibung

Die Serie TRR von AVENTICS ist ein Drehzylinder, der auf zwei ISO-Zylindern und einem Zahnstangenantrieb basiert, um hohe Drehmomente mit einstellbarem Winkel zu erzeugen.

Produkte

Search
1-10 von 30 Produktergebnissen
:

Merkmale

  • Drehmoment 5 ... 111 Nm
  • Drehwinkel 90 ... 360°
  • Doppelkolben mit Zahnstange
  • Dämpfung pneumatisch einstellbar
  • wahlweise mit Drehwinkeleinstellbarkeit

Teile und Zubehör

Search
1-10 von 85 Ergebnissen für Teile & Zubehör
:

Dokumentation und Zeichnungen