Der TopWorx DVR Schaltkasten ist eine zuverlässige, langlebige Schaltkastenlösung für den Einsatz in engen Bereichen und in einer Vielzahl von Branchen, einschließlich Wasser und Abwasser, industrieller Versorgungsunternehmen sowie der Lebensmittel- und Getränkeindustrie. Diese Einheit ist flexibel und anpassungsfähig und funktioniert gut unter schwierigen Bedingungen. Die patentierte Nockenkonstruktion ermöglicht außerdem eine schnelle und einfache Inbetriebnahme, während die Direct-Flush-Montage für eine sichere Verbindung und einen sicheren Betrieb sorgt.