Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
Tescom-P-Diaphragm Metering Valve

TESCOM™ Dosierventil mit Membran

Produktbeschreibung

Das Dosierventil mit Membran ermöglicht die präzise Durchflussregelung hochreiner Gase an Entnahmestellen oder in Kombination mit Druckminderern. Ideal für die Regelung des Durchflusses von Prozessmedien mit hoher Genauigkeit sowie für den Einsatz in Laboren, Forschung und Entwicklung und für Analysatoren. Dieses Ventil ist außerdem für ECD-Anwendungen (Elektroneneinfangdetektor) geeignet.

Nenndruck
20,0 bar (290 psig)
Nennweite
DN 2
Werkstoff
Gehäuse: Messing oder Edelstahl
Oberfläche sonstiger Teile: Messing, verchromt
Membran: Hastelloy®
Betriebstemperatur
-20 °C bis +70 °C (-4 °F bis +158 °F)
Durchflusskoeffizient
Kv = 0,024
Gewicht
Dosierventil mit Membran ohne Montageplatte für Wandmontage: 0,3 kg (0,66 lbs)
Weitere Informationen
Weitere Informationen zu spezifischen Modifikationen oder kompletten Systemlösungen erhalten Sie von Ihrem lokalen Vertriebsbüro.

Merkmale

  • Präzise Regelung von Durchflüssen
  • Fast lineare Ventilkennlinie
  • Ganzmetallische Abdichtung
  • Für Gasreinheit bis 6,0 (99,9999 % Reinheit)
  • Geeignet für korrosive Gase
  • Gereinigt für den Einsatz mit Sauerstoff

Dokumentation und Zeichnungen