Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
Micro Motion-P-F-Coriolis

Micro Motion F-Serie Kompakte, entleerbare Coriolis-Messsysteme für Durchfluss und Dichte

Produktbeschreibung

Delivering highly reliable and robust measurement, F-Series flow meters are the preferred choice for process control applications. Choose these smart meters to more efficiently run your process and resolve your toughest productivity challenges

Produkte

Search
1-10 von 21 Produktergebnissen
Konfigurieren
Konfigurieren
Konfigurieren
Konfigurieren
Konfigurieren
Konfigurieren
Konfigurieren
Konfigurieren
Konfigurieren
Konfigurieren
Flüssigkeit − Messgenauigkeit/Reproduzierbarkeit
Bis zu ±0,1 % des Messwerts ( ±0,05 % des Messwerts)
Gas − Messgenauigkeit/Reproduzierbarkeit
Bis zu ±0,5 % des Messwerts (±0,25 % des Messwerts)
Dichte − Messgenauigkeit/Reproduzierbarkeit
Bis zu ±0,0005 g/cm3 ( ±0,0002 g/cm3)
Nennweite
DN6 bis DN80 (1/4 bis 3 in.)
Druckbereich
Bis zu 430 barg (6 250 psig) Zusätzlich muss die Temperatur geändert werden, um bis auf 350 °C (62 °F) anzusteigen.
Temperaturbereich
–100 °C bis 204 °C (–148 °F bis 400 °F)
Elektronik (soft)
Weitläufige E/A-Optionen, einschließlich mA, Frequenz, Binär, HART, Modbus, Ethernet/IP, PROFINET, FOUNDATION Feldbus.
Messspannenverhältnis
0.834027778

Merkmale

  • Hochgenaue Massefluss-, Volumenfluss- und Dichtemessungen in Anwendungen, die eine kompakte, entleerbare Ausführung erfordern.
  • Alle Größen sind in Edelstahl 316L und Nickellegierung C-22 erhältlich.
  • Verbesserte Messung und Nachverfolgung mit erweiterten Prozess- und Messsystemdiagnosefunktionen mit On-Board-Verlauf und Protokollierung.
  • Breites Spektrum an Zulassungen und Zertifizierungen für das Messsystem, einschließlich CSA (Class 1, Div 1, Groups C und D; Class 1, Div 2, Groups A, B, C und D), ATEX, IECEx, Schutzart IP66/67 und NAMUR.
  • Zulassungen für den eichgenauen Verkehr von MID OIML R 117, National Type Evaluation Program (NTEP), Measurement Canada und INMETRO Brazil.
  • Unübertroffene MVD-Auswerteelektronik-Technologie, die schnellste Ansprechzeiten und genaue Batch- und Prozessmessungen ermöglicht.
  • Messintegritätsgewissheit in Echtzeit und im Prozess durch Smart Systemverifizierung.
  • Interagieren Sie mit unserem 3D-Modell, um mehr über unsere F-Serie Coriolis-Messsysteme für Durchfluss und Dichte zu erfahren.

Dokumentation und Zeichnungen