Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
Flexim-FLUXUS F721 WD Stationary Ultrasonic Water Flow Meter

Flexim FLUXUS F721 WD stationäres Ultraschall-Wasserdurchflussmessgerät

Produktbeschreibung

Das nicht intrusive Flexim FLUXUS F721 WD Ultraschall-Durchflussmessgerät ist die perfekte Lösung für die Durchflussmessung von Trink- und Abwasser. Es ermöglicht eine sehr einfache und kostengünstige Installation von Durchflussmesspunkten innerhalb eines bestehenden Trinkwasserversorgungs- und Abwassernetzes. Das FLUXUS F721 WD gehört zu den präzisesten und zuverlässigsten eingriffsfreien Ultraschall-Durchflussmesssystemen. Es misst bereits ab einer Strömungsgeschwindigkeit von 0,01 m/s (0,03 ft/s) und erfasst so auch kleinste Durchflüsse. Dank der permanenten Kopplung der Messumformer an das Rohr und der Schutzart IP68 ist es für Installationen in Bypass-Bezugsgefäßen sowie für erdvergrabene oder überflutete Installationen geeignet. Im Vergleich zum F532 WD bedient das F721 Rohre mit Durchmessern von über 2 000 mm (79 in.), bietet zweikanaliges Messen und umfassende Kommunikationskombinationen.

Flüssigkeit
Wasser und Wasser-Glykol-Gemische
Rohrgröße
50 bis 6 500 mm (2 bis 255 in.)
Durchflussmesskanäle
1 oder 2
Temperaturbereich (Rohrwand)
-40 bis +130 °C (-40 bis +266 °F)
Physikalische Mengen
Volumendurchfluss, Massedurchfluss, Strömungsgeschwindigkeit
Genauigkeit
Messunsicherheit des Messsystems (Volumendurchfluss): ±0,3 % des Messwerts, 0,005 m/s (±0,02 ft/s)
Messunsicherheit am Messpunkt (Volumendurchfluss): ±1,0 % des Messwerts, ±0,005 m/s (±0,02 ft/s)
Reproduzierbarkeit
0,15 % des Messwerts, ±0,005 m/s (±0,02 ft/s)
Strömungsgeschwindigkeit
0,01 bis 25 m/s (0,03 bis 82 ft/s)
Nicht invasive Wassertemperaturmessung
Mitgeliefert
Spannungsversorgung
100 bis 230 Vac
20 bis 32 Vdc
11 bis 16 Vdc
Schutzart
IP66 (Messumformer)
IP67 oder IP68 (Wandler)
Ausgang
4 bis 20 mA Strom (aktiv/passiv / Impuls / Frequenz / binär)
Eingang
Kommunikationsprotokoll
Modbus RTU/TCP
BACnet MS/TP
BACnet IP
M-Bus
Profibus PA
Foundation Feldbus
USB
LAN
Installation und Konfiguration des Systems
Für weitere Informationen die technischen Daten herunterladen.

Merkmale

  • Extrem genau bis zu Strömungsgeschwindigkeiten von nur 0,01 m/s (0,03 ft/s)
  • Keine Nullpunktkalibrierung erforderlich und dauerhaft driftfrei.
  • Permanentkoppelfolie.
  • IP68-Messwandler.
  • Messumformer können dauerhaft erdverlegt sein (kein Bezugsgefäß erforderlich).
  • Zuverlässige und genaue Durchflussmessung.
  • Niedrige Installationskosten.
  • Robuste Konstruktion.
  • Geeignet für anspruchsvolle Rohrwerkstoffe, z. B. PCCP und Zement.

Dokumentation und Zeichnungen