Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
Flexim-PIOX R500-C-S4 Process Refractometer Sensor

Flexim PIOX R500-*C-S4 Prozessrefraktometersensor

Produktbeschreibung

The Flexim PIOX R500-*C-S4 is the chemical design variant of the process refractometer sensor and offers a fully stainless-steel design. All wetted parts are 316 Ti (1.4571) grade steel with specialized FFKM gaskets. This makes it the ideal robust sensor for harsh chemical environments.

The R500 is ATEX and FM certified and available with long and short sensor heads for maximum flexibility in process integration, either by DIN or ANSI standard. For larger pipes and tanks the sensor can be directly mounted in a T-flange. In pipes 3 inches and smaller various flow cells are available offering connection via welding, screw connection or standard flange down to 3/8 inches.

Messbereich
nD: 1.3...1.7, °Brix: 0...100
Messunsicherheit
nD: 0.0002 (entspricht 0.1 °Brix, 0.1 M%)
Wiederholbarkeit
nD: 0.00002 (entspricht 0.01 °Brix, 0.01 M%)
Material fluidberührter Teile
Edelstahl 316Ti (1.4571), FFKM-Dichtungen, Saphir
Gehäusematerial
Edelstahl 304 (1.4301)
Betriebstemperatur (Fluid)
-20...+150 °C
Max. Fluiddruck
PN 16; PN 40 auf Anfrage
Schutzart
IP67
Explosionsschutz/Zulassungen
nonEx, ATEX/IECEx-Zone 0, FM Class I Div. 1
Prozessanschluss
DIN/ANSI-Flansch, Durchflusszelle

Merkmale

  • Hochpräzise
  • Robuste Ausführung aus Chemiestahl mit geschützten Dichtsitzen und FFKM-Dichtungen
  • Integrierte Selbstdiagnose für eine vorausschauende Wartung mit geringem Aufwand
  • Zugelassen für ATEX/IECEx-Zone 0, FM Class I Div. 1
  • ATEX/IECEx Zone 0, FM Class I Division 1 ratings.

Dokumentation und Zeichnungen