Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
Baumann-P-24000CVF and 24000SVF

Baumann™ Regelventile 24000CVF Kohlenstoffstahl und 24000SVF Edelstahl-Flansch

Produktbeschreibung

Die leistungsstarken Baumann 24000CVF und SVF Regelventildesigns weisen eine geringe Totzone und Hysterese, eine hohe Durchflusskapazität, gute Regelungseigenschaften, dichte Absperrung und fortschrittliche Packungssysteme auf, die für schwierige Einsatzbedingungen geeignet sind. Das kompakte und leichte Design ist für die Montage in Rohrleitungssystemen mit hoher Dichte und eingeschränkten Platzverhältnissen optimal.

Zulassungen
PED, CUTR, ATEX, CRN
Kritischer Betrieb
Allgemeiner Betrieb
Durchfluss-Charakteristika
Gleichprozentig, linear
Material
Kohlenstoffstahl, Edelstahl
Betriebstemperatur
Standardtemperatur
Druckklasse
ANSI CL150, ANSI CL300, DIN PN 10-40
Prozessanschlussart
Geflanscht
Absperrklasse
Klasse IV (FCI 70-2), Klasse VI (FCI 70-2)
Ventilgröße
NPS 1/2, NPS 3/4, NPS 1, NPS 1-1/2, NPS 2
Ventilgrößenstandard
NPS, DN
Andere Konfigurationen
Kontaktieren Sie Ihren lokalen Emerson Partner oder das zuständige Emerson Vertriebsbüro, um mehr über die zusätzlichen Spezifikationen oder Optionen für dieses Produkt zu erfahren.

Merkmale

  • Kompakte und leichte Bauweise reduziert die Kosten für den Einbau in die Rohrleitung.
  • Zahlreiche Anschlussausführungen gemäß ASME und EN sind für Ihre Rohrleitungen verfügbar.
  • Bolzengeführter Konturkegel mit vollem Hub ermöglicht das Abführen von Ablagerungen durch den Ventilkörper.
  • Innengarnitur aus austenitischem Edelstahl S31600 ist Standard; Innengarnitur aus Edelstahl S41600 ist optional erhältlich.
  • Mehrere Innengarniturausführungen ermöglichen eine Anpassung des Ventils an sich ändernde Prozessbedingungen.
  • Digitaler Fisher FIELDVUE™ Ventilregler für die Fernkalibrierung und -diagnose in Anlagen mit PlantWeb Architektur erhältlich.
  • Optionale ENVIRO-SEAL™ Packung bietet längere Lebensdauer und höhere Zuverlässigkeit.
  • NOLEEK Faltenbalg-Oberteil für den Einsatz in einem breiten Temperaturbereich. Verlängerte Oberteile in mehreren Längen für höhere Temperaturen und Tieftemperaturanwendungen erhältlich.

Dokumentation und Zeichnungen