AVENTICS™ Magnetventile der Baureihe 190

Produktbeschreibung

Die AVENTICS Baureihe 190-S umfasst ein CNOMO-Magnetventil der Größe 30 für die Plattenmontage, das zur Vorsteuerung von Stellantrieben und Schieberventilen angepasst wurde. Dank der kompakten Größe und des geringen Gewichts bietet das Ventil eine einfache und flexible Installation auf einzelnen oder anreihbaren Grundplatten. Die Baureihe 190-S ist ideal für Anwendungen in den Bereichen Verpackung, Einspritzung, Dosierung, Reifenherstellung, Automobilindustrie und Flaschenabfüllung.

Ventilbetätigung
Magnetventil – Direkt wirkend
Gehäusewerkstoff
Technische Kunststoffe
Medien
Luft, inertes Gas
Rohr-/Anschlussgröße
Plattenmontage
Anschlussart
Steckverbindung, G ISO228/1-G BSPP
Funktion
3/2
Spannung
24 DC, 48 DC, 24 AC, 48 AC, 115 AC, 230 AC | 50
Max. Differenzdruck/max. Betriebsdruck
Vakuum bis 10,3 bar, Vakuum bis 150 psig
Normen/Vorschriften
CNOMO, ISO

Merkmale

  • Dank AC/DC-Austauschbarkeit des Magnetkopfes ist kein Ventilausbau erforderlich
  • Ausführung mit M12-Anschluss, optischer Anzeige und Spitzenspannungsunterdrückung nach UL-Standards erhältlich
  • Entspricht allen relevanten EU-Richtlinien
  • Standardmäßige Handhilfsbetätigung