AVENTICS-P-580-CHARM

AVENTICS™ 580 CHARM-Knoten

Produktbeschreibung

Der AVENTICS CHARM-Knoten (CHArakterisierungsModul) der Serie 580 wurde für eine einfache Magnetventil-Integration in das DeltaV™ Prozessleitsystem (DCS) der S-Serie von Emerson mit Electronic Marshalling-Technologie konzipiert. Der CHARM-Knoten 580 ermöglicht die komplette Integration von AVENTICS Pneumatikventilen und Ventilinseln der Serie 500 in das DeltaV DCS-Netzwerk. Mit dem CHARM-Knoten 580 ist jetzt eine komplette Emerson Lösung für E/A- und pneumatische Ventilsysteme in Prozessanlagen möglich, die Prozessleitsysteme einsetzen. Durch die direkte Verknüpfung des CHARM-Knotens 580 über die CHARM-Grundplatte mit dem DeltaV System wird die Inbetriebnahme von Pilotventil-Ventilsystemen stark vereinfacht und die Anzahl von Netzwerkschnittstellen, Netzwerk-Gateways, Verkabelung und Anschlussdosen wird drastisch reduziert. Der Knoten bietet eine kostensparende und zusätzliche Funktionalität für Branchen, wie z. B. Life-Sciences, Pharmaindustrie und Biotechnologie.

Produkte

Search
1-1 von 1 Produktergebnissen
:

Merkmale

  • Drastische Reduzierung der Programmier- und Inbetriebnahmezeit
  • Bis zu 15 % Einsparungen bzgl. Verkabelung und Komponenten
  • Setzt native DeltaV Fähigkeit für die Diagnostik von Pneumatikventilen ein
  • Eliminiert den Bedarf für zusätzliche spezifische Netzwerke, wie Profibus-DP für Pilotventile, und vereinfacht das System-E/A-Mapping

Dokumentation und Zeichnungen