Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
AVENTICS-P-623

AVENTICS™ Sentronic Serie 623 Proportional-Druckregelventil

Produktbeschreibung

Das AVENTICS Sentronic Serie 623 ist ein 3-Wege-Proportional-Druckregelventil, das den Druck zur Regelung von Luft, inerten Gasen (max. 30 bar) und Sauerstoff (max. 10 bar) präzise anpasst. Die Serie 623 wurde speziell für den Einsatz in Laser- oder Brennschneidanwendungen konstruiert. Die höhere Entlüftungskapazität der Serie 623 ermöglicht ein hochdynamisches Regelverhalten. Eine Besonderheit der Serie 623 ist die Software zur optimalen Einstellung des proportionalen Regelverhaltens über PC sowie die Anzeige von Sollwert- und Rückmeldesignalen.

Funktion
3-Wege – 3/2 Öffner
Ventilbetätigung
Proportionalspule
Sitzweite
3/8" und 1/2"
Gehäusewerkstoff
Messing
Inerte Teile
Edelstahl, Messing
Abdichtung
FPM
Spannung
24 VDC
Medien
Luft, inerte Gase (max. 30 bar), Sauerstoff (max. 10 bar)
Anschlussart
G ISO228/1-G BSPP
Normen/Vorschriften
CE, UKCA, RoHs

Merkmale

  • Speziell für Laser- oder Brennschneidanwendungen optimierte Regelfunktion
  • Erweiterte Entlüftungskapazität ermöglicht eine hochdynamische Druckregelung
  • Integrierter Drucksensor am Einlassanschluss bietet erweiterte Diagnosefunktionen
  • DaS-Software ermöglicht Auswahl von personalisierten Einstellungen zur Optimierung des Regelverhaltens
  • Integrierte EtherCAT- oder analoge Kommunikationsfähigkeiten

Dokumentation und Zeichnungen