Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
AVENTICS-0820005101

AVENTICS™ 3/2-Wegeventil, Serie DO35 0820005101

QuickShip QuickShip
ANZ.:

Produktbeschreibung

DO35-3/2NC-G018-024DC

Betätigung
elektrisch
Baugröße
DO35
Schaltprinzip
3/2, mit Federrückstellung
Ventilfunktion
NC
Handhilfsbetätigung
rastend
Nenndurchfluss Qn
140 l/min
Druckluftanschluss
G 1/8
Druckluftanschluss Ausgang
G 1/8
Betriebsdruck min.
0 bar
Betriebsdruck max.
10 bar
Betriebsspannung
24 V DC
Spannungstoleranz DC
-10% / +10%
Elektrischer Anschluss Typ
Stecker
Elektrischer Anschluss Größe
EN 175301-803, Form A
Schutzart mit Anschluss
IP65
Dichtprinzip
weich dichtend
Leistungsaufnahme DC
8 W
Einschaltdauer
100 %
Umgebungstemperatur min.
-10 °C
Umgebungstemperatur max.
50 °C
Werkstoff Gehäuse
Zink-Druckguss

Merkmale

  • Vielfältige Anschlussmöglichkeiten
  • Montage auf Sammelanschlussleisten
  • Großer Spannungsbereich
  • ATEX-Version erhältlich

Dokumentation und Zeichnungen